อุปกรณ์เสริมโช้คกันกระแทก ซีรี่ส์ KSHE

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
- โช้คซับแรงกระแทกชนิดปรับความสามารถในการดูดซับได้ซีรีส์ KSHE จาก Koganei
- โช้คซับแรงกระแทกซีรีส์ KSH ชนิดออริฟิสหลายแผ่นเหมาะสำหรับการกระแทกด้วยความเร็วสูง
- สามารถเลือกร็อดเอนด์แบบมีหรือไม่มีฝาครอบได้โดยระบุ "C" ในรหัสสินค้า
- สามารถเลือกชนิดการติดตั้งเป็น "ติดตั้งที่เดือยล็อค", "ติดตั้งด้านข้าง" หรือ "ติดตั้งกับหน้าแปลน" ได้
- สามารถเพิ่มนัทสต๊อปเปอร์ได้โดยใส่ "- S" ต่อท้ายรหัสสินค้า
- ความเร็วในการกระแทกสูงสุด (m/s): 1.5
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที): 60
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C): 0 ถึง 60°C
Drawing

ไม่มีฝาครอบปลายแกน
KSHEO × O

มีฝาครอบปลายแกน
KSHE ○ × ○ C

KSHE5 × 8C
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | รหัสสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ชนิดออริฟิสหลายแผ่น | |||||
| KSHE5 × 8 | KSHE6 × 10 | KSHE8 × 15 | KSHE10 × 20 | KSHE12 × 22 | |
| ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด J | 1.5 | 3.0 | 9.8 | 14.7 | 29.4 |
| สโตรคการดูดซึม (มม.) | 8 | 10 | 15 | 20 | 22 |
| ความเร็วในการชนสูงสุด m/s | 1.5 | ||||
| ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที) | 60 | ||||
| แรงส่งกลับของสปริง N | 5.6 | 9.2 | 10.7 | 14.4 | 16.3 |
| มุมเบี่ยงเบน | 3° หรือน้อยกว่า | ||||
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | 0 ถึง 60 | ||||
น้ำหนัก
| รหัสสินค้า | รายการ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักบอดี้หลักหลัก | น้ำหนักเพิ่มเติม | ||||
| ตัวยึดติดตั้งด้านข้าง | ตัวยึดหน้าแปลน | นัทสต๊อปเปอร์ | มีฝาครอบ | ||
| KSHE5 × 8 KSH5 × 8 | 24 | 15 | 16 | 7 | 1 |
| KSHE6 × 10 KSH6 × 10 | 43 | 22 | 15 | 8 (12) | 1 |
| KSH8 × 10 | 90 | 68 | 28 | 19 (30) | 2 |
| KSHE8 × 15 | 102 | 4 | |||
| KSH10 × 15 | 130 | 110 | 57 | 34 (50) | 4 |
| KSHE10 × 20 | 144 | 5 | |||
| KSHE12 × 22 | 192 | 140 | 54 | 46 (69) | 8 |
| KSH12 × 22 | 200 | 6 | |||
(ก.)
- * ตัวเลขในวงเล็บคือน้ำหนักรวมฝาครอบ
หมายเหตุ 1: บอดี้หลักมาพร้อมกับนัทยึด 2 ตัว
หมายเหตุ 2: ตัวยึดติดตั้งด้านข้างมาพร้อมกับโบลท์ติดตั้ง 2 ตัว
โครงสร้างภายใน และชื่อของแต่ละส่วน

ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน

ขณะที่ใช้งาน
ตารางแสดงมาตรฐาน
| รหัสสินค้า | สัญลักษณ์ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | G | L | M | R | V | AR | AX | AY | CB | CC | CU | |
| KSHE5×8□ KSH5×8□ | 68 | 55 | 8 | 4 | M10 × 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 13.9 | 12 | 16 | 8 | 8 |
| KSHE6×10□ KSH6×10□ | 78 | 61 | 10 | 10 | M12 × 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 16.2 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| KSH8×10□ | 92 | 75 | 10 | 10 | M16 × 1.5 | 13 | 7 | 5 | 7 | 21.9 | 19 | 25 | 15 | 12 |
| KSHE8×15□ | 101.5 | 79.5 | 15 | 10 | M16 × 1.5 | 13 | 7 | 5 | 7 | 21.9 | 19 | 30.5 | 15.5 | 13 |
| KSH10×15□ | 114 | 92 | 15 | 10 | M18 × 1.5 | 15 | 7 | 6 | 8 | 25.4 | 22 | 30 | 15 | 14 |
| KSHE10×20□ | 115 | 88 | 20 | 10 | M18 × 1.5 | 15 | 7 | 5 | 8 | 25.4 | 22 | 35.5 | 15.5 | 15 |
| KSHE12×22□ | 120 | 91 | 22 | 10 | M20 × 1.5 | 17 | 7 | 5 | 10 | 27.7 | 24 | 40 | 18 | 16 |
| KSH12×22□ | 147 | 118 | 22 | 10 | M20 × 1.5 | 17 | 7 | 6 | 10 | 27.7 | 24 | 40 | 18 | 16 |
เบื้องหลังการพัฒนา
สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ผู้ผลิตได้สั่งสมมายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง