ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบรางคู่ชนิด NUKR

แบรนด์ :
NTN

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

- ลูกกลิ้งทรงกระบอก ชนิดทรงกระบอกสองแถว รุ่น NUKR พร้อมกรอบ จาก NTN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 30 mm ถึง 150 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 19 mm ถึง 60.5 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 15 mm ถึง 63 mm
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาของลูกกลิ้งได้ตั้งแต่ M12 ถึง M52
- โหลดพิกัดสูงสุด เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานที่มีโหลดสูงและโหลดรับแรงกระแทก