ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว NATR พร้อมตัวโฮลเดอร์

แบรนด์ :
NTN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - ลูกกลิ้ง รุ่น NATR พร้อมตัวจับยึดจาก NTN
    - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 16 mm ถึง 90 mm
    - ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 12 mm ถึง 32 mm
    - ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 19000 รอบต่อนาที (RPM)
    รูปร่างของลูกเบี้ยว รุ่นNATR สามารถเลือกได้ 2 ชนิด, แหวนนอกแบบโค้ง, แหวนนอกทรงกระบอก

    คุณสมบัติ

    ● เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูงเนื่องจาก มีโครงกันหลุด

    สเปค

    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ●เกรดความแม่นยำ: เกรด JIS B 1514 0 
    ●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 120 °C
    ●วงแหวนรอบนอก: วงแหวนรอบนอกทรงกระบอก 
    ● ซีล: ไม่มี

    วัสดุ

    ● ตลับลูกปืน เหล็กกล้า โครเมียม คาร์บอนสูง