ตลับลูกปืนเม็ดเรียว สองแถว

แบรนด์ :
NTN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่มี รางครอบสายไฟ เรียวบนการแข่งขันภายในและภายนอก
[คุณสมบัติ]
· สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ แรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล และ ตามแนวแกน ได้ทั้งสองทิศทาง
· มี 2 ประเภท; หันหน้าออกและหันเข้าด้านใน
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับ เครื่องมือกล ทางรถไฟ ปั๊ม ฯลฯ.
ตลับลูกปืนเม็ดเรียว สองแถว


หันหน้าออก
โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด
| ขนาดหลัก | การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน พิกัดโหลด | พื้นฐานคงที่ พิกัดโหลด | การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน พิกัดโหลด | พื้นฐานคงที่ พิกัดโหลด | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | |||||||||||
| กิโลนิวตัน | kgf | min^-1 | |||||||||
| d | D | B1 | C | rs นาที¹) | r1s นาที¹) | Cr | คอร์ | Cr | คอร์ | จาระบี การหล่อลื่น | น้ำมัน _ |
| 40 | 80 | 45 | 37.5 | 1.5 | 0.6 | 105 | 134 | 10700 | 13700 | 4100 | 5500 |
| 80 | 55 | 43.5 | 1.5 | 0.6 | 136 | 187 | 13900 | 19100 | 4100 | 5500 | |
| 90 | 56 | 39.5 | 2 | 0.6 | 132 | 171 | 13500 | 17400 | 3200 | 4200 | |
| 90 | 56 | 45.5 | 2 | 0.6 | 157 | 204 | 16000 | 20800 | 3700 | 4900 | |
| 45 | 85 | 47 | 37.5 | 1.5 | 0.6 | 116 | 157 | 11800 | 16000 | 3700 | 4900 |
| 85 | 55 | 43.5 | 1.5 | 0.6 | 141 | 200 | 14300 | 20400 | 3700 | 4900 | |
| 100 | 60 | 41.5 | 2 | 0.6 | 165 | 218 | 16800 | 22200 | 2800 | 3800 | |
| 100 | 60 | 49.5 | 2 | 0.6 | 191 | 251 | 19500 | 25600 | 3300 | 4400 | |
| 50 | 90 | 49 | 39.5 | 1.5 | 0.6 | 132 | 186 | 13500 | 18900 | 3400 | 4500 |
| 90 | 55 | 43.5 | 1.5 | 0.6 | 150 | 218 | 15300 | 22200 | 3400 | 4500 | |
| 110 | 64 | 43.5 | 2.5 | 0.6 | 194 | 260 | 19800 | 26600 | 2600 | 3500 | |
| 110 | 64 | 51.5 | 2.5 | 0.6 | 227 | 305 | 23200 | 31000 | 3000 | 4000 | |
| 110 | 90 | 71.5 | 2.5 | 0.6 | 315 | 465 | 32000 | 47500 | 3000 | 4000 | |
| 55 | 100 | 51 | 41.5 | 2 | 0.6 | 160 | 221 | 16300 | 22600 | 3100 | 4100 |
| 100 | 60 | 48.5 | 2 | 0.6 | 186 | 269 | 18900 | 27400 | 3100 | 4100 | |
| 120 | 70 | 49 | 2.5 | 0.6 | 226 | 305 | 23100 | 31500 | 2400 | 3100 | |
| 120 | 70 | 57 | 2.5 | 0.6 | 266 | 360 | 27100 | 36500 | 2700 | 3700 | |
| 120 | 97 | 76 | 2.5 | 0.6 | 370 | 550 | 37500 | 56000 | 2700 | 3700 | |
| 60 | 110 | 53 | 43.5 | 2 | 0.6 | 180 | 249 | 18300 | 25400 | 2800 | 3800 |
| 110 | 66 | 54.5 | 2 | 0.6 | 223 | 330 | 22700 | 33500 | 2800 | 3800 | |
| 130 | 74 | 51 | 3 | 1 | 258 | 350 | 26300 | 36000 | 2200 | 2900 | |
| 130 | 74 | 59 | 3 | 1 | 310 | 420 | 31500 | 43000 | 2500 | 3400 | |
| 130 | 104 | 81 | 3 | 1 | 420 | 625 | 42500 | 64000 | 2500 | 3400 | |
| 65 | 120 | 56 | 46.5 | 2 | 0.6 | 211 | 295 | 21500 | 30000 | 2600 | 3500 |
| 120 | 73 | 61.5 | 2 | 0.6 | 273 | 410 | 27800 | 42000 | 2600 | 3500 | |
| 140 | 79 | 53 | 3 | 1 | 297 | 410 | 30500 | 41500 | 2000 | 2700 | |
| 140 | 79 | 63 | 3 | 1 | 350 | 475 | 35500 | 48500 | 2300 | 3100 | |
| 140 | 108 | 84 | 3 | 1 | 470 | 700 | 47500 | 71500 | 2300 | 3100 | |
| 70 | 125 | 59 | 48.5 | 2 | 0.6 | 225 | 325 | 23000 | 33000 | 2400 | 3200 |
| 125 | 74 | 61.5 | 2 | 0.6 | 285 | 440 | 29000 | 45000 | 2400 | 3200 | |
| 150 | 83 | 57 | 3 | 1 | 330 | 460 | 33500 | 46500 | 1900 | 2500 | |
| 150 | 83 | 67 | 3 | 1 | 395 | 545 | 40000 | 55500 | 2200 | 2900 | |
| 150 | 116 | 92 | 3 | 1 | 530 | 805 | 54000 | 82500 | 2200 | 2900 | |