ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบเข็ม ชนิดตัน

แบรนด์ :
NTN

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • MISUMI มีจำหน่ายเพียงบางส่วนเท่านั้น โปรดใช้เกณฑ์การกรองเพื่อยืนยันรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน
[คุณสมบัติ]
· โครงด้านนอก ตัน (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) ทำให้มี ความแข็งเกร็ง สูง
· ความแม่นยำ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง โหลดไฟฟ้า สูง และ ความแม่นยำ ในการหมุนสูง
· นอกจากประเภทที่มีการแข่งขันภายในแล้ว ยังมีประเภทที่ไม่มีการแข่งขันภายในซึ่งสามารถใช้ เพลา เป็น รางครอบสายไฟ ได้โดยตรงแทนการแข่งขันภายใน
[การใช้งาน]
· โหลดหนัก ความเร็วสูง เฟืองทดรอบ สำหรับรถยนต์ ฯลฯ
· อุปกรณ์ เหล็กกล้า เครื่องจักรทำเหมือง / ก่อสร้าง เครื่องมือกล

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา รองรับการใช้งาน (มม.) หมายเหตุ
ประเภท RNA49⌀7 ถึง ⌀12เนื่องจากส่วนต่อท้าย T2 ใช้ส่วนยึด งานขึ้นรูป โพลีเอไมด์ เรซิ่น อุณหภูมิที่อนุญาตควรอยู่ที่ 120°C และ 100°C หรือน้อยกว่าสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
ชุด มิติ เป็นไปตาม JIS B 1512 หรือ ISO 15
RNA49··ประเภท R
RNA49··L ประเภท
RNA49··LL ประเภท
RNA49··ประเภท R
⌀14 ถึง ⌀490
พร้อม ซีล
RNA49··L ประเภท
RNA49··LL ประเภท
⌀14 ถึง ⌀58
ประเภทของ ซีล (รหัสต่อท้าย: L หรือ LL) ที่มี ซีล ยางสังเคราะห์ แบบฝัง ตัวที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านจะเติมด้วย จาระบี ลิเธียมสบู่
สำหรับประเภท ซีล อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานควรอยู่ที่ -20 ถึง 120°C หรือต่ำกว่า 100°C สำหรับการทำงานต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ ซีล และ จาระบี
ชุด มิติ เป็นไปตาม JIS B 1512 หรือ ISO 15
ประเภท RNA59 ⌀20 ถึง ⌀160ชุด มิติ เป็นไปตาม JIS B 1512 หรือ ISO 15
ประเภท NA59⌀15 ถึง ⌀140
ประเภท NK
ประเภท NKS
NK
⌀5 ถึง ⌀12 
รหัสต่อท้าย T2 บ่งชี้ว่ามีการใช้รีเทนเนอร์แบบหล่อ เรซิ่น โพลีเอไมด์ และอุณหภูมิที่อนุญาตคือ 120°C
สำหรับการวิ่งต่อเนื่อง ให้รักษา 100°C หรือต่ำกว่า
NKS
⌀8 ถึง ⌀40
ประเภท NKS⌀43 ถึง ⌀110

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน สำหรับงานที่ต้องการความเร็ว โหลดไฟฟ้า สูง และ ความแม่นยำ ในการหมุนสูง

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด

ประเภท RNA49

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด

RNA49··ประเภท R
RNA49··L ประเภท
RNA49··LL ประเภท

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด

ประเภท RNA59

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด

ประเภท NA59

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด

ประเภท NK
ประเภท NKS

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด

ประเภท NKS

คุณสมบัติของ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน

ความแม่นยำของมิติ ความแม่นยำ ของ รูปทรง และ ความแม่นยำ ความแม่นยำ การหมุนของ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน ระบุไว้ใน JIS B 1514 ( ความแม่นยำ ของ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง)
ผลิตภัณฑ์ที่มี Class งานละเอียด JIS0 นั้นผลิตขึ้นตาม มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มี Class JIS6, 5 และ 4 ก็มีให้สำหรับการใช้งานที่ต้องการ ความแม่นยำ ในการหมุนที่สูงขึ้นเช่นกัน
ความเผื่อ ของมิติของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ของ โรเลอร์ (fw) ของประเภท NK, RNA, NKS และ MR ที่ไม่มีวงในอยู่ภายใน Class ความเผื่อ ISO F6 สำหรับการอ้างอิงเมื่อเลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา และระยะห่างใน ตลับลูกปืนเรเดียล

 

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม ตัน มีโครงสร้างที่ ลูกกลิ้ง เข็ม และส่วนยึดถูกประกอบเข้ากับการแข่งขันด้านนอกที่ ตัน (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) และการแข่งขันด้านนอกและ ลูกกลิ้ง เข็ม จะถูกเก็บไว้ด้วยกันโดย หน้าแปลน หรือผนังด้านข้างทั้งสองด้านของการแข่งขันด้านนอก การแข่งขันด้านนอก ตัน (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) ช่วยให้มั่นใจ
ความแข็งเกร็ง สูงและสามารถเพิ่ม ความแม่นยำ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ได้ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง โหลดไฟฟ้า สูง และ ความแม่นยำ ในการหมุนสูง
นอกจากประเภทที่มีการแข่งขันภายในแล้ว ยังมีประเภทที่ไม่มีการแข่งขันภายในซึ่งสามารถใช้ เพลา เป็น รางครอบสายไฟ ได้โดยตรงแทนการแข่งขันภายใน

 

ความเร็วในการหมุนที่อนุญาตคือ อัตราเร็วในการหมุน ใน อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาตให้ทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ สำหรับ อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาตภายใต้สภาวะการใช้งานที่แตกต่างจากต่อไปนี้ โปรดดูที่ "แค็ตตาล็อก ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกกลิ้งงานละเอียด " หรือ หน้าสัมผัส ผู้ผลิต
· ใช้ภายใต้สภาวะที่มีการปิดผนึก จาระบี ในปริมาณที่เหมาะสมตามคำแนะนำของ NTN ดำเนินการเจาะเข้าที่เพียงพอ และความร้อนที่สร้างขึ้นจะถูกกำจัดโดยเช่น การทำให้ตัว ตัวเสื้อ ด้านนอกเย็นลง
· ใช้กับ พรีโหลด ความดัน คงที่
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
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบเข็ม ชนิดตัน | NTN | MISUMI ประเทศไทย