TOYO-RING F

แบรนด์ :
TOYOX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ทนทานต่อการแตกหักหรือการบดจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน สุญญากาศ สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจาก วัสดุ เสริมแรง ที่ ใช้คือ เรซิ่น จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการ สนิม การตัดก็ง่าย ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นสูงในเรื่องการบด ไม่จำเป็นต้องมีการกำจัดแบบแยก

    Drawing

    ชนิด TGF, สายยาง TOYORING-F, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 01

    รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

    ชนิด TGF, สายยาง TOYORING-F, สเปคผลิตภัณฑ์

    ท่อ TOYORING-F, ลักษณะผลิตภัณฑ์

    การใช้งานท่อส่งสำหรับอาหารหลากหลายชนิด, น้ำดื่มเย็น ๆ ฯลฯ
    ของไหลน้ำมัน, สารเคมี (รวมถึงก๊าซและน้ำบริสุทธิ์), อาหาร (รวมถึงน้ำมันและไขมัน), ผง, อากาศ, น้ำ และน้ำร้อน
    วัสดุหลักซอฟต์ไวนิลคลอไรด์
    วัสดุเสริมแรงเรซิ่น PET พิเศษ
    ฟังก์ชั่นไม่ต้องแยกทิ้ง: เหมาะสมที่สุด, เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหาร: เหมาะสมที่สุด, ฉนวน○ป้องกันการยุบตัว: เหมาะสมที่สุด
    การละลายต่ำ○ทนสารเคมี○ทนน้ำมัน○ความโปร่งใส: เหมาะสมที่สุด
    ความยืดหยุ่น○ทนความร้อน○ดูดสุญญากาศ: เหมาะสมที่สุด, การสูบจ่าย: เหมาะสมที่สุด
    ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-5°C ถึง +70°C
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มิลลิเมตร ถึง 50.8 มิลลิเมตร
    สีใสธรรมชาติ / มีเส้นสีเขียว

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกความดันใช้งาน (MPa)ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    ช่วง
    อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการเสียรูปและยุบตัว
    อุณหภูมิ
    น้ำหนักของขนาดมาตรฐาน
    สเกลมาตรฐานรัศมีการดัดงอต่ำสุดสี
    มิลลิเมตร50°C70°C°C(0.1 MPa)°Cกก./ม้วนม.มิลลิเมตร
    TGF-15-5015 × 22-0.1 ถึง 0.4-0.1 ถึง 0.3-5 ถึง +70120145060โปร่งใสตามธรรมชาติ
    พร้อมเส้นสีเขียว
    สีขาวขุ่นพร้อมเส้นสีเขียว
    TGF-19-5019 × 26110175080
    TGF-25-5025.4 × 33.41002550100
    TGF-32-4032 × 41-0.1 ถึง 0.3-0.1 ถึง 0.2902840130
    TGF-38-4038 × 48853840150
    TGF-50-4050.8 × 62.8756040200

    *-0.1 MPa เป็นค่าโดยประมาณ อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเงื่อนไข

    รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้า

    ประโยชน์ในการใช้งาน 1

    • ปลอดภัยและมั่นใจได้เพราะใช้เฉพาะสำหรับอาหารเท่านั้น
    • สามารถใช้สำหรับสุญญากาศและปั๊มได้
    • ทนน้ำมันสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับอาหารที่มีน้ำมัน
      * สามารถใช้น้ำมันแร่ได้ด้วย
    • สายยางทนต่อการงอและการบีบอัด มีความยืดหยุ่นดีและมีประสิทธิภาพในการลำเลียงที่ดี
    • ช่วยป้องกันปัญหาในการผลิตโดยทำให้ของเหลวหยุดไหลได้ยากจากการแตกหรือการบีบอัด

    ประโยชน์ในการใช้งาน 2

    • วัสดุเสริมแรงทำจากเรซิน PET พิเศษ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมและไม่จำเป็นต้องแยกทิ้ง
    • ตัดง่ายด้วยกรรไกร ติดตั้งได้ดีเยี่ยม
    • ความโปร่งใสสูงช่วยให้ตรวจสอบของเหลว เช่น อาหาร ได้อย่างมั่นใจ
    • ด้วยคุณสมบัติทนความร้อนที่ 70°C สามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าสายยางพีวีซีทั่วไป
     

    เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัย

    • เป็นไปตามการสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เบอร์ 201 ปี 2006, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เบอร์ 267 ปี 2002, และประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ เบอร์ 52 ปี 1951)
    • ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข
      *สายยางนี้ไม่ใช้สารทำให้อ่อนตัวประเภทพทาเลต
     

    เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ เฉพาะด้าน

    • โครงสร้างที่มีการกักเก็บของเหลวน้อยมาก ข้อต่อเฉพาะด้านสามารถลดงานถอดประกอบและทำความสะอาดท่อสายยางสำหรับอาหาร
    • ข้อต่อ เฉพาะด้าน ประเภทต่างๆ ติดตั้งง่าย ป้องกันการรั่วไหลของ ของไหล และการถอด สายยาง เพื่อความปลอดภัย

    คำเตือน / ข้อห้าม

    ข้อควรระวังก่อนและขณะใช้งานสายยาง

    1. ของเหลวที่ใช้งานได้ ได้แก่ น้ำ, น้ำดื่ม, อาหาร, อากาศ, สารเคมี และผง *ห้ามใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันหนัก น้ำมันเบา น้ำมัน น้ำมันเบนซิน ฯลฯ) หรือน้ำมันตัวทำละลาย
    2. หากของไหลยังคงอยู่ในสายยาง อาจทำให้กลิ่นของเรซิ่นถูกถ่ายโอนไปยังสิ่งที่อยู่ภายในและอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจ กรุณาตรวจสอบก่อนใช้งาน
    3. ทำความสะอาดภายในสายยางก่อนใช้กับน้ำดื่มหรืออาหาร . (ล้างด้วยน้ำร้อน (80°C หรือต่ำกว่า) ไม่เกิน 30 นาที ความดัน 0.1 MPa หรือต่ำกว่า)
    4. โปรดใช้งานภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน -5 ถึง 70 °C อุณหภูมิการเสียรูปจากการลดแรงดัน คืออุณหภูมิที่สายยางเกิดการเสียรูปเมื่ออยู่ในสภาพตรงและความดันภายในท่อเหล็กลดลงถึง -0.1 MPa (-760 มม. Hg).
     ไม่ใช่อุณหภูมิขีดจำกัดที่สามารถใช้งานได้
    5. ใช้สายยางภายในช่วงแรงดันใช้งาน *-0.1 MPa เป็นค่าโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเงื่อนไขต่าง ๆ (อุณหภูมิและการเคลื่อนไหว) อาจไม่สามารถใช้สายยางภายใต้แรงดันลบได้
     โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลเป็นแนวทางสำหรับช่วงแรงดันลบ
    6. ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของสายยาง อาจมีการแยกตัวหรือชะล้างสารประกอบ เช่น พลาสติไซเซอร์ออกมาได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบสภาวะการใช้งานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าก่อนนำไปใช้งาน
    7. ควรใช้สายยางที่รัศมีความโค้งต่ำสุดหรือมากกว่า หากใช้งานต่ำกว่ารัศมีการดัดงอขั้นต่ำ ท่ออาจดัดงอ หรือทนต่อแรงดันได้น้อยลง
    8. ห้ามจุ่มผิวสายยางหรือข้อต่อสำหรับท่อลงในของเหลว (อาหาร สารเคมี ฯลฯ) ในถังน้ำโดยตรง
    ของเหลวอาจซึมผ่านชั้นเสริมแรงของสายยางหรือค้างอยู่ในข้อต่อสำหรับท่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเจริญเติบโต (การเกาะติด) ของแบคทีเรียและทำให้สายยางเสื่อมสภาพ
    9. ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน สายยางอาจเกิดการสึกหรอได้ง่ายเมื่อมีผงหรือเม็ดวัสดุไหลผ่าน ดังนั้นกรุณาทำรัศมีการดัดงอของสายยางให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
    10. ห้ามสัมผัสหรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ
    11. อายุการใช้งานของสายยางนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล อุณหภูมิ ความเร็วการไหล และความถี่ในการเพิ่มและลดแรงดันเป็นหลัก หากพบความผิดปกติหรือสัญญาณของความผิดปกติใด ๆ ต่อไปนี้ระหว่างการตรวจสอบก่อนใช้งานหรือการตรวจสอบทั่วไป ให้หยุดใช้งานสายยางทันที และเปลี่ยนเป็นสายยางใหม่
     · ความผิดปกติบริเวณใกล้ฉากยึดโลหะ: การยืดเฉพาะส่วน การบิดงอ การรั่วซึม การพองตัว สวมเข้ากับหางปลาไหลได้ไม่ลึกพอ
     · การมีหรือไม่มีความเสียหาย:: รอยขีดข่วนและรอยแตกขนาดใหญ่ที่พื้นผิวด้านนอก และมีของไหลซึมเข้าไปในชั้นเสริมแรง
     · ความผิดปกติภายใน:: การเกิดตุ่มพองและการลอก/ขัดถูภายใน (มีการเปิดเผยชั้นเสริมแรงของสายยาง)
     *หากมีความผิดปกติที่ผิวด้านในหรือด้านนอก อาจมีเศษจากสายยางหรือชิ้นส่วนของวัสดุเสริมแรงปะปนอยู่ในของไหลได้
     · หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆ (การชุบแข็ง การโป่งบวม การแตกร้าว การพองตัว การเปลี่ยนสีของชั้นเสริมแรง เป็นต้น)

    คำเตือน / ข้อห้าม

    1. อย่าจัดเก็บท่อไว้กลางแจ้งหรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะอาจทำให้คุณภาพเสื่อมลง เช่น พื้นผิวท่อเหนียวและมีรอยแตก จัดเก็บท่อในบริเวณที่มีอากาศไหลเวียน ความชื้นต่ำ
     อย่าให้มีสิ่งปนเปื้อน หรือฝุ่นละอองเข้าไปในท่อ
    2. ขณะจัดเก็บ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์พีวีซีอื่น ๆ และไม่ควรจัดเก็บใกล้กับผลิตภัณฑ์ยาง

    คำเตือน / ข้อห้าม

    1. ห้ามเผา การเผาสินค้านี้อาจทำให้เตาเผาเกิดความเสียหาย หรือเกิดแก๊สที่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ โปรดกำจัดท่อแบบขยะอุตสาหกรรม
    2. ในการกำจัดสินค้า ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละท้องที่

    คำเตือน / ข้อห้าม

    1. แนะนำให้ใช้ข้อต่อเฉพาะด้านของ Toyox คือ TOYOCONNECTOR สำหรับสายยาง TOYORING-F หากคุณใช้ข้อต่อที่ไม่ใช่ข้อต่อเฉพาะ หรือทำการติดตั้งในลักษณะที่แตกต่างจากคู่มือการใช้งาน ประสิทธิภาพของสายยางอาจลดลง
    2. ใช้หางปลาไหลให้เหมาะกับขนาดของสายยาง นอกจากนี้ ห้ามใช้หัวฉีดที่มีรอยขีดข่วนหรือสนิม ฯลฯ บนพื้นผิว
    3. โปรดระมัดระวังขณะตัดสายยาง เนื่องจากปลายของวัสดุเสริมแรงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
    4. อย่าใช้ลวดเหล็กกล้า และอื่นๆ ผูกท่อจนแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้ผิวด้านในและด้านนอกท่อเกิดความเสียหาย และทำให้ท่อฉีกขาดได้
    5. ขันแคลมป์รัดท่อให้แน่นอีกครั้งอย่างเหมาะสม มีความเสี่ยงที่ของเหลวจะรั่วไหลหรือสายยางจะหลุดออก เนื่องจากการบิดเบี้ยวของเรซินบริเวณที่ขันแคลมป์รัดท่อ
    6. ห้ามใช้ฉากยึดโลหะแบบ One-push กับสายยาง เพราะอาจทำให้ท่อฉีกขาดได้
    7. ความทนความดันที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากการทดสอบความดันกับสายยางเส้นเดียวโดยใช้วิธีการทดสอบเฉพาะของ Toyox . ปัญหาเช่นสายยางหลุดอาจเกิดขึ้นก่อนที่สายยางจะแตก ขึ้นอยู่กับสภาพของฉากยึดโลหะ
    (เช่น รูปร่างของข้อต่อสายยาง, ประเภทของแคลมป์รัดท่อ, จำนวนแคลมป์รัดท่อ, แรงบิดในการขัน, รูปร่างการบีบอัด ฯลฯ) ) ดังนั้น สำหรับลูกค้า เมื่อทำการติดตั้งฉากยึดโลหะกับสายยาง กรุณาเลือกวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ OD
     หากมีข้อสงสัยทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งฉากยึดโลหะ ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Toyox

    เบื้องหลังการพัฒนา

    พัฒนาขึ้นเป็นสายยางทนต่อแรงดันโดยเฉพาะ ผลิตจากพีวีซีชนิดยืดหยุ่น สำหรับการลำเลียงอาหารด้วยปั๊มและการขนส่งสุญญากาศ
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
    TOYO-RING F | TOYOX | MISUMI ประเทศไทย