10DJUE, วาล์วปีกผีเสื้อเวเฟอร์เหล็กหล่อเหนียว 10K

แบรนด์ :
KITZ

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วาล์วปีกผีเสื้อ ที่ทำจากเหล็กเหนียว

    [คุณสมบัติ]
    · สอดคล้องตามมาตรฐานต่าง ๆ
    · สอดคล้องตาม JIS B2032 วาล์วปีกผีเสื้อตามที่มาตรฐานกำหนด ดังนั้นจึงรองรับการใช้งานกับวาล์วปีกผีเสื้อมาตรฐาน JIS ที่มีอยู่
    · ขนาดของหน้าแปลนด้านบนใช้ ISO 5211 เพื่อแสดงความเข้ากันได้ของหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
    · วิธีการทำงานของเฟือง/เกียร์เป็นไปตามสเปคมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสาธารณะ
    · มีผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน รองรับผลิตภัณฑ์น้ำประปาของญี่ปุ่นด้วย
    · (หมายเลขทะเบียนรับรอง E-303: แผ่นดิสก์ SCS13 A/ฐาน EPDM *50–300 A) ฐาน NBR, EPDM ของสินค้าชิ้นนี้ผ่านการทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เลขที่ 85
    · มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพโดยศูนย์อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยของญี่ปุ่นจำหน่ายเช่นกัน