1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลแบบหกเหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นิปเปิลแบบหกเหลี่ยมสแตนเลสชนิดเกลียว ผลิตโดย KITZ บริษัทที่ให้คุณภาพชั้นยอด และได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นในเรื่องฟิตติ้งชนิดเกลียวและส่วนประกอบสำหรับการเดินท่อ

รหัสสินค้า
PH-6A
PH-8A
PH-10A
PH-15A
PH-20A
PH-25A
PH-32ASALE
PH-40A
PH-50A
PH-65A
PH-80A
PHM-8A
PHM-10A
PHM-15A
PHM-20A
PHM-25A
PHM-32A
PHM-40A
PHM-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 215.31

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1 / 8B (6 A)

฿ 153.50

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1 / 4B (8 A)

฿ 98.23

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)3 / 8B (10 A)

฿ 124.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1 / 2B (15 A)

฿ 177.41

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)3 / 4B (20 A)

฿ 236.13

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1B (25 A)

฿ 429.88

฿ 241.89

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 4B (32 A)

฿ 433.55

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 2B (40 A)

฿ 963.48

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)2B (50 A)

฿ 1,460.58

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)2 1 / 2B (65 A)

฿ 2,159.62

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SCS13A (ขี้ผึ้งหาย)3B (80 A)

฿ 160.76

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1 / 4B (8 A)

฿ 220.65

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)3 / 8B (10 A)

฿ 216.00

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1 / 2B (15 A)

฿ 386.92

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)3 / 4B (20 A)

฿ 344.98

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1B (25 A)

฿ 662.10

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 4B (32 A)

฿ 894.86

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,102.87

STAINLESS STEEL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] SCS14A (ขี้ผึ้งหาย)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -29:: 120 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1