การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แสงชุด E3 / E7 เสียบหนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การเชื่อมต่อด้วย one-touch ที่ติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
    [คุณสมบัติ]
    · คัปปลิ้งสำหรับท่อนิวเมติกส์ทั่วไปพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วในตัว
    ·สมบูรณ์แบบสำหรับแอปพลิเคชันเช่นการโหลดอุปกรณ์ที่มีการถอดท่อออกและนำไปติดตั้งใหม่บ่อยครั้ง
    ·เชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
    ·โมดูล คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
    ·สามารถใช้ร่วมกับ บล็อคหลัก ได้
    ·ยัง รองรับการใช้งาน กับข้อต่อจาก บริษัท อื่น ๆ
    [การใช้งาน]
    ·เครื่องโหลด ฯลฯ

    คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: สเปค

    คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊กซีรีส์ E3/E7 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว แบบตรง: ลักษณะภายนอก

    คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ปลั๊กซีรีส์ E3/E7 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด

    รูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกท่อ
    ⌀D1
    ⌀D2BL⌀Pปลายท่อ
    C
    มวล
    (กรัม)
    พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
    (มม.2)
    CPPE3-443.521.19.2810.944.2
    CPPE7-665.422.69.91011.7511.4

    หน่วย: มม.