คัปปลิ้งแบบเบาซีรีส์ E3/E7 ฟิตติ้งแบบวันทัชแบบตรง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ยึดติดและถอดออกได้อย่างง่ายดายสำหรับการคัปปลิ้ง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อทำจากทองเหลืองพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบฝังสำหรับใช้งานกับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· โมดูลคัปปลิ้งสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
· มีกลไกหยุดแบบฝัง และสามารถใช้ร่วมกับบล็อคหลัก
· ข้อต่อขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวและรองรับการใช้งานกับข้อต่อจากบริษัทอื่น ๆ
· การดึงปลั๊กออกจากซ็อกเก็ตจะทำให้ลมหยุด มีปลั๊กพร้อมที่เก็บเสียงในตัวและปลั๊กพร้อมเช็ควาล์วในตัวให้เลือก
[การใช้งาน]
· การออกแบบกะทัดรัดช่วยให้ใช้งานกับท่อในพื้นที่จำกัดได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ที่มีการถอดท่ออากาศออกและมีการปรับปรุงบ่อยครั้ง
· มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบความเร็วสูง, เครื่องโหลด ฯลฯ
คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: สเปค

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: ลักษณะภายนอก

คัปปลิ้งน้ำหนักเบา ซ็อกเก็ตซีรีส์ E3/E7 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด
สื่อที่ใช้งานได้: อากาน้ำ (เงื่อนไข * 1)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.9 MPa
ความดันสุญญากาศที่ใช้ได้: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
คำเตือน
- * 1 เมื่อของไหลที่ระบุเป็นน้ำโปรดปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้
- เมื่อใช้น้ำ ให้คงแรงดันไฟกระชากต่ำกว่าแรงดันใช้งานสูงสุด
- น้ำเทศบาลปกติสามารถใช้ได้ กรุณาสอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำอื่น ๆ
- เมื่อใช้น้ำต้องแน่ใจว่าใช้วงแหวนแทรก
ตารางขนาด
| รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกท่อ ⌀D | B | ⌀P | ปลายท่อ C | มวล (กรัม) | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSE3-4 | 4 | 29.6 | 9.5 | 10.9 | 9 | 3.3 |
| CPSE7-6 | 6 | 32.1 | 11.5 | 11.7 | 13 | 7.7 |
ขนาดสายลมที่ใช้งานได้
| ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12 |
|---|---|
| ขนาดนิ้ว | ⌀1/8, ⌀5/32, ⌀1/4, ⌀5/16, ⌀3/8, ⌀1/2 |
| สกรูมิเตอร์ | M5 × 0.8 |
|---|---|
| สกรูเทเปอร์สำหรับท่อ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น