คัปปลิ้งแบบเบาซีรีส์ 20 ฟิตติ้งแบบวันทัชแบบตรง

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ข้อต่อคัปปลิ้งที่ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก ฯลฯ
    [คุณสมบัติ]
    · คัปปลิ้งสำหรับท่อนิวเมติกส์ทั่วไปพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วในตัว
    ·โครงสร้างที่ทำจาก เรซิ่น น้ำหนักเบา กะทัดรัดสามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
    · โมดูลคัปปลิ้งสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและรวมกับบล็อกหลักได้
    ·กลไกหยุดภายในทำให้อากาศหยุดเมื่อดึงปลั๊กออกจากซ็อกเก็ต
    ·มี ปลั๊ก พร้อม แบบฝัง ตัวเก็บเสียง ใน ตัว และ ปลั๊ก พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ แบบฝัง ตัว
    [การใช้งาน]
    ·สมบูรณ์แบบสำหรับแอปพลิเคชันเช่นการโหลดอุปกรณ์ที่มีการถอดท่อออกและนำไปติดตั้งใหม่บ่อยครั้ง
    · อุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบสินค้าความเร็วสูง

    ช่องเสียบ 20 ซีรีส์ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว แบบตรง: สเปค

    ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 20 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: แผนภาพภายนอก

    ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 20 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: แผนภาพภายนอก

    ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 20 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด

    ซ็อกเก็ต ซีรีส์ 20 คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อตรง: Drawing ระบุขนาด

    ตัวกลางที่ใช้ได้: ลม
    แรงดันขณะใช้งาน: 0.9 MPa
    ความดันสุญญากาศที่ใช้ได้: -100 kPa
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

    ตารางขนาด

    รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกท่อ
    ⌀D
    Bปลายท่อ
    C
    มวล
    (กรัม)
    พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
    (มม.2)
    CPS20-6□654.8172311.5
    CPS20-8□854.718.12419.8
    CPS20-10□1059.820.22822.6
    CPS20-12□126023.43023
    CPS20-1/4□1/464.6173011.5
    CPS20-5/16□5/1654.718.12319.8
    CPS20-3/8□3/872.120.75122.6
    CPS20-1/2□1/273.523.15423

    หน่วย: มม.

    ขนาดสายลมที่ใช้งานได้

    ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12
    ขนาดนิ้ว⌀1/8, ⌀5/32, ⌀1/4, ⌀5/16, ⌀3/8, ⌀1/2

    การติดตั้งและการถอดท่อ

    การติดตั้งท่อ

    การติดตั้งท่อ
    เพียงใส่คัปปลิ้ง (คับปลิ้งแบบสวมเร็ว) ขึ้นไปที่ปลายท่อเพื่อยึดก้ามปูล็อกให้เข้าที่จากนั้นปิดผนึกปลอกยางยืดกับรัศมีด้านนอกของท่อ
    เมื่อติดตั้งโปรดดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ (6. ข้อควรระวังเมื่อติดตั้งท่อ)

    การถอดท่อ

    การถอดท่อ
    เมื่อถอดท่อออกให้กดวงแหวนเปิดเพื่อเปิดกรงเล็บล็อคและปล่อยท่
    ให้แน่ใจว่าได้หยุดอากาศเมื่อถอดออก

    "m-h3--wysiwyg"> ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

    คำเตือน
    1. ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ตามซีรีส์ โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

    คำเตือน
    1. ขันน็อตพาร์ติชันให้แน่นสำหรับยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PM) ยูเนี่ยนพาร์ติชัน P (PMP) และข้องอยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PML) ให้อยู่ในช่วงแรงบิดที่กำหนด

    ค่าแรงบิดของน็อตพาร์ติชัน

    ชื่อสินค้าขนาดฟิตติ้งแรงบิดขันแน่น
    ยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PM)ยูเนี่ยนพาร์ติชัน P (PMP), ข้องอยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PML)
    ข้อต่อลม412.0 ถึง 14.0 นิวตันเมตร0.4 ถึง 0.6 นิวตันเมตร
    618.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร0.9 ถึง 1.1 นิวตันเมตร
    818.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร1.1 ถึง 1.3 นิวตันเมตร
    1019.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร2.3 ถึง 2.7 นิวตันเมตร
    1219.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร2.7 ถึง 3.3 นิวตันเมตร
    1642.0 ถึง 54.0 นิวตันเมตร
    ข้อต่อลมมินิ32.5 ถึง 3.5 นิวตันเมตร
    45.0 ถึง 7.0 นิวตันเมตร
    612.0 ถึง 14.0 นิวตันเมตร

    2. การขันน๊อตพาร์ทิชั่นให้แน่นอาจทำให้วัตถุที่ขันแน่นเสียรูปทรงหรือทำให้น้ำมันเกาะติดกับพื้นผิวซึ่งจะทำให้พื้นที่ยึดพาร์ทิชันหลวม

    3. ข้อต่อท่อแรงดันอากาศของเราป้องกันการเข้ารหัสที่ท่อที่ติดตั้งก่อนการใช้งานดังนั้นหากมีการใช้อากาศเมื่อท่อไม่ได้ติดกับแฟลช ฯลฯ แขนยางยืดอาจจะดีดออกมานอกตัวผลิตภัณฑ์

    โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น