คัปปลิ้งเบา ซีรีส์ 15 ปลั๊กฟิตติ้ง One Touch แบบตรง

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ข้อต่อคัปปลิ้งที่ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก ฯลฯ
    [คุณสมบัติ]
    · Nihon Pisco คัปปลิ้งเบา ซีรีส์ 15 ปลั๊กฟิตติ้ง One Touch แบบตรง
    · การสร้างด้วยเรซิ่นน้ำหนักเบา และกะทัดรัดสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียว
    · คัปปลิ้งสำหรับท่อนิวเมติกส์ทั่วไปพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วในตัว
    · โมดูลคัปปลิ้งสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและรวมกับบล็อกหลักได้
    · รองรับการใช้งานกับข้อต่อจากบริษัทอื่น ๆ และมีคุณสมบัติกลไกหยุดในตัว
    · การดึงปลั๊กออกจากซ็อกเก็ตจะทำให้ลมหยุด มีปลั๊กพร้อมที่เก็บเสียงในตัวและปลั๊กพร้อมเช็ควาล์วในตัวให้เลือก
    [การใช้งาน]
    · อุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์หยิบสินค้าความเร็วสูง

    ปลั๊ก 15 ซีรี่ส์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียว แบบตรง: สเปค

    ปลั๊ก 15 ซีรี่ส์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียว แบบตรง: ลักษณะภายนอก

    ปลั๊ก 15 ซีรี่ส์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียว แบบตรง: ลักษณะภายนอก

    ปลั๊ก 15 ซีรี่ส์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียว แบบตรง: ดรออิ้งบอกขนาด

    ปลั๊ก 15 ซีรี่ส์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบกดครั้งเดียว แบบตรง: ดรออิ้งบอกขนาด

    ตัวกลางที่ใช้ได้: ลม
    แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.9 MPa
    ความดันสุญญากาศที่ใช้ได้: -100 kPa (สเปค นี้ไม่สามารถใช้ในการรักษา สุญญากาศ)
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

    ตารางขนาด

    รูปแบบเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
    ⌀D
    B⌀Pปลายท่อ
    C
    มวล
    (กรัม)
    พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
    (มม.2)
    CPP-15-6□632.81517511
    CPPP-15-8□834.71518.1624
    CPPP-15-10□1038.51820.21023

    หน่วย: มม.
    เม็ดมีดสัญลักษณ์ B ใน □ ที่ส่วนท้ายของรูปแบบสำหรับสีดำและ W สำหรับสีเทาอ่อน

    ขนาดสายลมที่ใช้งานได้

    ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12
    ขนาดนิ้ว⌀1/8, ⌀5/32, ⌀1/4, ⌀5/16, ⌀3/8, ⌀1/2

    การติดตั้งและการถอดปลั๊ก

    การติดตั้งปลั๊ก

    การติดตั้งปลั๊ก
    สามารถติดตั้งคัปปลิ้งแบบเบาได้ง่าย ๆ โดยเสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบโดยไม่ต้องกดปลอกเปิด
    เมื่อติดตั้งปลั๊ก โปรดดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล

    การถอดปลั๊ก

    การถอดปลั๊ก
    ดันปลอกหุ้มของซ็อกเก็ตเพื่อเปิดบอลล็อคและถอดปลั๊กออก
    เมื่อถอดปลั๊ก โปรดดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล

    "m-h3--wysiwyg"> ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

    คำเตือน
    ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ตามชุด โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

    คำเตือน
    1. ขันน็อตพาร์ติชันให้แน่นสำหรับยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PM) ยูเนี่ยนพาร์ติชัน P (PMP) และข้องอยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PML) ให้อยู่ในช่วงแรงบิดที่กำหนด

    ค่าแรงบิดของน็อตพาร์ติชัน

    ชื่อสินค้าขนาดฟิตติ้งแรงบิดขันแน่น
    ยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PM)ยูเนี่ยนพาร์ติชัน P (PMP), ข้องอยูเนี่ยนพาร์ติชัน (PML)
    ข้อต่อลม412.0 ถึง 14.0 นิวตันเมตร0.4 ถึง 0.6 นิวตันเมตร
    618.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร0.9 ถึง 1.1 นิวตันเมตร
    818.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร1.1 ถึง 1.3 นิวตันเมตร
    1019.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร2.3 ถึง 2.7 นิวตันเมตร
    1219.0 ถึง 21.0 นิวตันเมตร2.7 ถึง 3.3 นิวตันเมตร
    1642.0 ถึง 54.0 นิวตันเมตร
    ข้อต่อลมมินิ32.5 ถึง 3.5 นิวตันเมตร
    45.0 ถึง 7.0 นิวตันเมตร
    612.0 ถึง 14.0 นิวตันเมตร

    2. การขันน็อตพาร์ทิชั่นให้แน่นอาจทำให้วัตถุที่ขันแน่นเสียรูปทรงหรือทำให้น้ำมันเกาะติดกับพื้นผิวซึ่งจะทำให้พื้นที่ยึดพาร์ทิชันหลวม

    3. คัปปลิ้งท่อแรงดันอากาศของเราป้องกันการเข้ารหัสที่ติดตั้งท่อก่อนการใช้งานดังนั้นหากมีการใช้อากาศเมื่อท่อไม่ได้ติดกับแฟลช ฯลฯ แขนยางยืดอาจหลุดออกนอกตัวผลิตภัณฑ์

    โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น