ข้อต่อสวมเร็ว 200, เหล็กกล้า, ชนิด SC (สำหรับยึด ท่อ/ สายยาง)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับแรงดันต่ำเพียงแค่กดเข้า
การ เชื่อมต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ง่ายและปลอดภัย
·ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่
·ใช้ ปะเก็น ที่ส่วนท้ายสำหรับการ กระบวนการซีล
· ความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบวันทัช (One-touch) เพียงแค่กดเข้า
·ใช้โครงสร้าง วาล์ว ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน
·ปรับปรุง อัตราการไหล (เพิ่มขึ้น 15% สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก ผู้ผลิต)
·ใช้ ปะเก็น ที่ส่วนท้ายเพื่อ กระบวนการซีล เมื่อเชื่อมต่อ
·โหลด การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเล็กและความสามารถในการเข้า / ถอดออกได้ดีขึ้น
·ไม่เหมือนกับ โอริง ชนิดวงนอกตรงที่ ซีล ปะเก็น จะไม่เสียหายเนื่องจาก จาระบี หมดทำให้สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
· ตัวเครื่อง ทำจาก เหล็กกล้า อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถใช้กับน้ำหรือ น้ำมัน ได้
นอกจากนี้ยังมีประเภทที่มีตัวยึด สายยาง
[การใช้งาน]
·สำหรับใช้ใน อุปกรณ์นิวเมติกส์ ขนาดเล็ก อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม อัตโนมัติอุปกรณ์เคมีฟิสิกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์