ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, แบบ เบลโลว์ , แพ้ด ยาง

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ยางดูด เหมาะสำหรับการขนส่งถุงที่บรรจุชุดโต้ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ
    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถยึดติดกับชิ้นงานที่อ่อนเป็นพิเศษเช่น กระดาษ หรือพลาสติกและยังสามารถหมุนได้
    ·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
    ·ตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ชนิด A และ B) ถูกลดขนาดเพื่อประหยัดพื้นที่
    ·เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนของ แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
    ·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
    ·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
    ·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

    แบบอยู่กับที่

     เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
    ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็ก
    สัญลักษณ์VPAVPMAVPBVPMB--

    ประเภท สปริง

     เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
    ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐาน
    สัญลักษณ์VPCVPMCVPDVPMDVPF

    วัสดุ แพ้ด
    ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน , ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า, ยาง NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ) HNBR EPDM
    ขนาด แพ้ด
    φ6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), φ8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), φ10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), φ15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), φ20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), φ25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), φ 0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.) φ40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.), φ50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), φ60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), φ80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), φ100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.)

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ ประเภท, แพ้ด ยาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งถุงบรรจุรีทอร์ทเพาซ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ ประเภท, แพ้ด ยาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตัวยึดขนาดลดลงจากตัวยึดยางดูดสุญญากาศรุ่นเดิม (รุ่น A, B, C, D) เพื่อประหยัดพื้นที่
    รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง

    Drawing บอกขนาด

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ ประเภท, แพ้ด ยาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดของ VP 10B □

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ ประเภท, แพ้ด ยาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดของ VP 20B □

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ ประเภท, แพ้ด ยาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    แผนภาพบอกขนาดของ VP 30B □

    รูปแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกยาง
    φd
    Lขอบด้านในสูง
    K
    สกรู
    M
    AφD1φD2W
    VP10B□10161M4 × 0.73———
    VP20B□20192M6 × 14—181.6
    VP30B□30232.5M6 × 15—181.6
    VP40B□40304M6 × 15.5—221.6
    VP50B□50324M6 × 15.5—221.6
    VP80B□A80392M10 × 1.59.4668—

    หน่วย: มิลลิเมตร