ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ประเภท Soft เบลโลว์ , VPHD, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ความยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ กระดาษ ดูดซับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติก ฯลฯ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

    [คุณสมบัติ]
    · ยาง แพ้ด มี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและช่วยให้ดูดสารเช่น กระดาษ ได้
    ·ชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกสามารถดูดซับได้โดยมีร่องรอยค่อนข้างน้อย
    ·มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
    ·การลดขนาดของที่จับแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A และ B) สำหรับชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วนได้ง่ายและการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
    ·คล้ายกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
    ·นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง แบบติดตั้งโดยตรง

    ขนาด

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศแบบเบลโลว์นิ่ม VPHD ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช
    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศแบบเบลโลว์นิ่ม VPHD ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช

    โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

    รหัส รุ่นแพ้ด OD
    ø d
    สายยาง OD
    øD
    BL1L2Eปลาย สายยาง
    C
    แรง สปริง
    (N)
    การเชื่อมต่อ
    config. รหัส
    VPHD6-5LB[5]-6J[9]6647.51537.220.411.71.6 ถึง 2.9-M4
    VPHD8-5LB[5]-6J[9]8
    VPHD10-5LB[5]-6J[9]104815.537.7
    VPHD15-5LB[5]-6J[9]155017.539.7
    VPHD20-5LB[5]-6J[9]2052.52042.2-M6

    หน่วย: มม

    * [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
    * [7]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
    * วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
    * แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.8 ถึง 2.4 N · m
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
    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ประเภท Soft เบลโลว์ , VPHD, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type | PISCO | MISUMI ประเทศไทย