(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างหนาและแบนเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งรุ่นทั่วไปที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบน (แข็งพอที่จะไม่แกว่งไปมา) แบบลึกที่เหมาะสำหรับผลไม้กลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ) และลูกบอล และรุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ดูดจับชิ้นงานขนาดเล็กและใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· เพิ่มตัวเลือกด้ามจับยางดูดสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไข "โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงไม่สามารถใช้งานได้" หรือ "ต้องการลดความเข้มข้นของโอโซนต่ำ"
· ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะไม่มีการใช้โลหะที่มีทองแดงเป็นส่วนผสม ใช้ยาง HNBR เป็นวัสดุของยางซีล
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | B | L1 | L2 | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
VPF1R[5][9] | 1 | 32 | 4 | 22.5 | 2.3 ถึง 3.9 | -H3 |
VPF2R[5][9] | 2 | |||||
VPF3R[5][9] | 3 | |||||
VPF4R[5][9] | 4 | |||||
VPF6R[5][9] | 6 | 32 | 7 | 22.5 | -T8 | |
VPF8R[5][9] | 8 | 30.5 | 5.5 | 21 | ||
VPF10R[5][9] | 10 | 51 | 8 | 39.3 | 7.9 ถึง 15.0 | -M4 |
VPF15R(A)[5][9] | 15 | 52(53) | 9(10) | 40.3(41.3) | ||
VPF20R(A)[5][9] | 20 | 54(55) | 10(11) | 42.3(43.3) | -M6 | |
VPF25R(A)[5][9] | 25 | 55(56) | 11(12) | 43.3(44.3) | ||
VPF30R(A)[5][9] | 30 | 55(58) | 11(14) | 43.3(46.3) | ||
VPF40R(A)[5][9] | 40 | 58(61.5) | 14(17.5) | 46.3(49.8) | ||
VPF50R(A)[5][9] | 50 | 59(62) | 15(18) | 47.3(50.3) |
หน่วย: มม
* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ในการยึดที่ยึด ด้ามจับแพ้ด คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 982.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 1 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,039.09 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,176.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 921.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 898.69 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 982.14 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 2 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 982.14 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,037.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,176.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 921.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 898.69 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 982.14 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 3 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 982.14 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,037.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,176.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 921.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 898.69 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 982.14 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 4 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 982.14 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,083.69 ฿ 594.62 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,121.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 782.29 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 759.92 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 871.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 6 | 7 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 871.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,010.27 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 32 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,121.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 30.5 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 782.14 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 30.5 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 762.40 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 30.5 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 871.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 8 | 5.5 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 30.5 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 871.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 30.5 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,010.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 2.3 ถึง 3.9 | 3 | 30.5 | M10 × 1 | M10 × 1 | ||
฿ 1,292.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 51 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,008.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 51 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 986.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 8 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 51 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,042.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 10 | 8 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 51 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,042.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 8 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 51 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,153.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 10 | 8 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 51 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,292.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 52 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,008.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 52 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 986.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 9 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 52 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,042.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 15 | 9 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 52 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,042.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 9 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 52 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,153.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 15 | 9 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 52 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,407.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 54 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,040.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 54 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,017.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 10 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 54 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,128.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 20 | 10 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 54 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,073.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 10 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 54 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,212.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 20 | 10 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 54 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,407.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,040.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,018.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 25 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,129.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 25 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,087.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 25 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,212.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 25 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,519.02 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,096.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,073.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,171.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 30 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,227.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,310.40 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 11 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 55 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,603.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 14 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 58 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,208.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 14 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 58 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,186.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 14 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 58 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,255.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 40 | 14 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 58 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,436.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 14 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 58 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,464.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 40 | 14 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 58 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,966.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 59 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,432.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 59 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,409.92 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 15 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 59 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,632.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 50 | 15 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 59 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,660.27 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 50 | 15 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 59 | M14 × 1 | M14 × 1 | ||
฿ 1,910.62 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 50 | 15 | 7.9 ถึง 15.0 | 5.8 | 59 | M14 × 1 | M14 × 1 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | รูปทรง ทั่วไป | วัสดุ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง