ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รุ่นมาตรฐาน, VPC, ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ยางรูปทรงมาตรฐาน เหมาะสำหรับจับชิ้นงานที่หนาและแบน
    [คุณสมบัติ]
    · ยางแบบลึกเหมาะสำหรับผลไม้กลมและลูกบอล
    · รุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
    ·แผ่นขนาดเล็กเหมาะสำหรับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ
    · ด้ามจับขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิมเพื่อการประหยัดพื้นที่

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน:ลักษณะภายนอก

    วัสดุ แพ้ด
    ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ยางฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ), NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ), NBR, HNBR, EPDM
    ขนาด แพ้ด (มม.)
    :Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)

    • * ยาง กระจายไฟฟ้าสถิตและ ยาง ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหารคือØ1ถึง 50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 50 มม.)

    แบบอยู่กับที่

     เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบนเต้ารับ สุญญากาศ แนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
    ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็ก
    สัญลักษณ์VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

    ชนิดสปริง

     เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบนเต้ารับ สุญญากาศ แนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
    ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐาน
    สัญลักษณ์VPCVPMCVPDVPMDVPF

    ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

    คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มม.)Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6
    คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.)Ø1.8ר1, Ø3ר2, Ø4ר2.5, Ø6ר4

    ขนาด สกรู
    สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ:Rp (G) 1/8, rp (G) 1/4

    รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานหนาและแบนรูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

    รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานหนาและแบนรูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

    แผ่นรองขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ ได้

    แผ่นรองขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ ได้

    ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง

    ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
    รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง

    สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
    ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน ใช้งานที่ไม่ต้องใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง และมีมาตรการโอโซนความเข้มข้นต่ำ
    ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

    • * วัสดุ แพ้ด:ไนไตรล์ ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหารไม่เหมาะสำหรับมาตรการโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ