เช็ควาล์ว ซีรีส์ CVR / CVS / CVU / CVUD

แบรนด์ :
KOGANEI

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เช็ควาล์วที่มาพร้อมกับข้อต่อแบบสวมเร็ว ทำให้เชื่อมต่อและถอดท่อได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อได้รวดเร็วด้วยข้อต่อแบบสวมเร็ว
· เช็ควาล์วที่ให้ของไหลไหลไปในทิศทางเดียว ป้องกันการไหลในทิศทางตรงกันข้าม
· ติดตั้งง่ายด้วยข้อต่อแบบสวมเร็ว
· เหมาะสำหรับท่อขนาดเล็ก
· ใช้มาตรฐานชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อต้านทานการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม

Drawing

Drawing ระบุขนาดของเช็ควาล์ว

Drawing ระบุขนาด

ชนิดเกลียวเมตริกเกลียวมิล

ชนิดเกลียวเมตริกเกลียวมิล

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะภายนอกของเช็ควาล์ว

ลักษณะภายนอก

ตารางแสดงมาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
RABL^หมายเหตุ 1⌀PCด้านทแยงมุม
H
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตร.มม.)
น้ำหนัก
(ก.)
CVS4-M5□4M5 × 0.8327.824.8810.982.57.2
CVS4-M6□M6 × 13.928.824.92.77.4
CVS4-01□R1/8823.919.991011
CVS6-01□6R1/8829251011.7106.811
CVS6-02□R1/41123121423
CVS8-01□8R1/8835.531.513.518.2146.822
CVS8-02□R1/41139.233.215.524
CVS10-03□10R3/81261.755.42520.7243547
CVS10-04□R1/21568.26028273965
CVS12-03□12R3/81264.3582523.3245050
CVS12-04□R1/21570.862.628275369

*1: ขนาด L ของชนิดเกลียวเทเปอร์เป็นขนาดอ้างอิงหลังขันเกลียว

เบื้องหลังการพัฒนา

 

สินค้านี้พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างพิถีพิถันโดยผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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
เช็ควาล์ว ซีรีส์ CVR / CVS / CVU / CVUD | KOGANEI | MISUMI ประเทศไทย