วาล์วปีกผีเสื้อ ชนิด PP แบบ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง เพื่อความสะอาด

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· PP เรซิ่น ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง เครื่อง ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· SUS304 ใช้สำหรับชิ้นส่วนโลหะ
· EPDM ใช้สำหรับ ซีล
· สเปค ปราศจากน้ำมัน
· เนื่องจากสีของ ตัวเครื่อง เรซิ่น มีความชัดเจน ( กึ่งโปร่งแสง) จึงสามารถตรวจสอบ ของไหล (ของเหลว) ได้
· ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ได้รับการต่ออายุเป็นประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน แบบกะทัดรัด
·มีโครงสร้างที่กะทัดรัดมากขึ้นและลดราคาลง 15%
* ปัจจุบัน หนังสือดิจิทัลแสดงซีรีส์ "PJNU" ก่อนการเปลี่ยนแปลง รหัสรุ่น/ Part number และจะมีการอัปเดตในภายหลัง

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ วาล์วปีกผีเสื้อ ชนิด PP สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศน้ำ (ดูเงื่อนไข * 1) อื่น ๆ (ดูเงื่อนไข * 1)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa (ที่ 0 ถึง +20°C)*2
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง +80°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
  • *1. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำหรือสารเคมีอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
    1. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน ไฟกระชากจะไม่เกิน แรงดันใช้งานสูงสุด
    2. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ต้องแน่ใจว่าใช้ แหวน เม็ดมีด
    3. สำหรับสารเคมี แก๊สผสม ฯลฯ ความสอดคล้องของ สเปค ของผู้ผลิตอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน
  • *2. สำหรับ แรงดันใช้งานสูงสุด เมื่อ อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานเกิน 20°C โปรดดูที่ "กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งาน และ แรงดันใช้งานสูงสุด"

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รุ่นสายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
⌀D
B1B2⌀PTสายยาง
ปลาย
C
ødF1F2น้ำหนัก
(กรัม)
สูงสุดขั้นต่ำ
PJNMU6 (4)(6)625.421.624.612.513.117.13.214.86.213
PJNMU8 (4)(6)830.625.12814.815.418.13.218.27.225
PJNMU10 (4)(6)1035.428.93218.219.720.44.222.28.745
PJNMU12 (4)(6)123831.537.121.222.723.64.225.710.262
  • *1. กรุณาใส่สัญลักษณ์: " - เอฟ"; (FKM) และสัญลักษณ์: " - เอชเอ็น"; (HNBR) ใน (4) ของ รุ่น เฉพาะเมื่อควรเปลี่ยน วัสดุ ยางซีล
  • *2. กรุณาใส่สัญลักษณ์: " - C" ใน □ ที่ส่วนท้ายของ รุ่น เมื่อจำเป็นต้องมี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม

ตัวอย่างการใช้งาน

วิธีการปรับความเร็ว

1. การปรับความเร็วของอุปกรณ์ขับเคลื่อน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1 วาล์วปีกผีเสื้อ PP เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง

(1) เมื่อเพิ่มความเร็ว
อัตราการไหล จะเพิ่มขึ้นเมื่อ เข็ม ของ วาล์วปีกผีเสื้อ PP หมุนทวนเข็มนาฬิกาจาก สถานะ ปิดเต็มที่ เมื่อ อัตราการไหล ถึง ค่า ที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขัน น็อตล็อค ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้การตั้งค่า อัตราการไหล เบี่ยงเบน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2 วาล์วปีกผีเสื้อ PP เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ยนสเตรท

(2) เมื่อชะลอตัวลง
หาก เข็ม ของ วาล์วปีกผีเสื้อ PP หมุนมากเกินไป (เช่น หาก อัตราการไหล สูงเกินไป) ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อลด อัตราการไหล เมื่อ อัตราการไหล ถึง ค่า ที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขัน น็อตล็อค ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้การตั้งค่า อัตราการไหล เบี่ยงเบน

วิธีการติดตั้ง และถอดส่วนเชื่อมต่อ

1. วิธีการติด/ถอด สายยาง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3 วาล์วปีกผีเสื้อ PP เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ยนสเตรท

(1) การติดตั้ง สายยาง

เพียงแค่เสียบ สายยาง จนสุด สายยาง หยุด วาล์วปีกผีเสื้อ PP ( วาล์วปีกผีเสื้อ เข็ม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาด) จะแก้ไขด้วยกรงเล็บ ล็อค และปลอกยางยืดจะผนึกเส้นรอบวงด้านนอกของ สายยาง
เมื่อทำการติดตั้ง ให้อ้างอิงกับข้อควรระวัง "6. ข้อควรระวังในการติดตั้ง สายยาง" ในแค็ตตาล็อกดิจิทัล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 4 วาล์วปีกผีเสื้อ PP เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ยนสเตรท

(2) การถอด สายยาง

เมื่อถอด สายยาง ก้าม ล็อค จะเปิดขึ้นโดยดัน แหวน ปลด และสามารถดึง สายยาง ออกได้
โปรดปิดแอร์ก่อนถอดออก

2. วิธีการขัน สกรู

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5 วาล์วปีกผีเสื้อ PP เพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ยนสเตรท

(1) ขัน สกรู ให้แน่น

ในการขัน สกรู ให้แน่น ให้ใช้ประแจขัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หกเหลี่ยมให้แน่น
เมื่อกระชับ โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ข้อควรระวังใน อุปกรณ์ควบคุม ทั่วไป "2. ข้อควรระวังในการติดตั้ง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่” และขัน แรงบิด ให้แน่น

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

คำเตือน

1. การเลือก อุปกรณ์นิวเมติกส์

(1) การเลือก อุปกรณ์นิวเมติกส์ ควรตัดสินใจโดยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ เช่น ผู้ออกแบบ ระบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หรือผู้ที่ตัดสินใจ สเปค

(2) เนื่องจากเงื่อนไขที่ใช้มีความหลากหลาย ก่อนที่จะพิจารณาความเข้ากันได้กับ ระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ เช่น ผู้ออกแบบ ระบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หรือผู้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ สเปค ดำเนินการวิเคราะห์และทดสอบตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่กำหนดความเข้ากันได้กับ ระบบ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของ ระบบ นอกจากนี้หลังจากนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของ สเปค ในแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ และเอกสารล่าสุด และพิจารณาสถานการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะขัดข้องก่อนกำหนดค่า ระบบ

2. บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอควร มือจับ อุปกรณ์นิวเมติกส์

(1) อากาศอัด เป็นอันตรายหากใช้งานผิดวิธี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอดำเนินการประกอบ ใช้งาน งานซ่อมบำรุง ฯลฯ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์นิวเมติกส์

3. โปรดอย่า มือจับ เครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือนำอุปกรณ์ออกจนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัย

(1) ก่อนตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินมาตรการ ป้องกันร่วง ของ ชิ้นงาน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหลบหนี

(2) เมื่อถอดอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยข้างต้น ปิดการจ่าย อากาศอัด และ พาวเวอร์ซัพพลาย ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และระบายอากาศ อากาศอัด ออกจาก ระบบ

(3) เมื่อรีสตาร์ท เครื่องจักร/ อุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการเด้งออกและระมัดระวัง

  • * โปรดทราบว่าข้อควรระวังและสิ่งของต้องห้ามอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ