ตัวควบคุมปริมาณลม ทนต่อการสปัตเตอร์ ข้อต่องอ ทองเหลือง

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
ข้อต่องอ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว ทองเหลือง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและเกิดประกายไฟ
[คุณสมบัติ]
แหวนปลดทำทองเหลืองเพื่อความทนทานต่อเปลวไฟและสะเก็ตเชื่อม
·ชนิดที่มีฝาปิดป้องกันการสปัตเตอร์ฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ไม่ให้เข้าไปใน ข้อต่อฟิตติ้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่อ สายต่อปลายสาย เชื่อมอุปกรณ์หุ่นยนต์เชื่อมเฉพาะ จุด ฯลฯ
สเปค ข้อต่องอ ทองเหลือง ตัวควบคุมปริมาณลม

ข้อต่องอ (มีปก) ลักษณะ

ข้อต่องอ (พร้อมฝาปิด) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อต่องอ (พร้อมฝาปิด) การ ดรออิ้งบอกขนาด (เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)

ข้อต่องอ (ไม่มีปก)

ข้อต่องอ (ไม่มีปก) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อต่องอ (ไม่มีปก) การ ดรออิ้งบอกขนาด (เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)
ของเหลวที่ใช้งานได้: อากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน: 0.1-1.0 mpa (สภาพแวดล้อมการใช้งาน การทำงานและอุณหภูมิของ ของไหล ทำงาน: ที่ 20 ° C)
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ทำงานของ วาล์ว: 0.05 MPa
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: HNBR (มาตรฐาน): 0 ถึง 100 ° C, FKM (ตัวเลือก): 0 ถึง 120 ° C, NBR (ตัวเลือก): 0 ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดที่ รองรับการใช้งาน
- ขนาด สายยาง: ø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.)
- ขนาด เกลียว
เกลียวเมตริก/เกลียวมิล: M5 × 0.8
เกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว: R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
- โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตเกี่ยวกับ โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ