ตัวควบคุมปริมาณลม รุ่นมาตรฐาน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็วสำหรับอุปกรณ์ขับขี่มาตรฐานส่วนใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ท่อสามารถดึงออกได้ทุกทิศทาง
· รุ่นอิสระช่วยให้ชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้งและตัวเครื่องพลาสติกหมุนได้
· ชนิดยูนิเวอร์ซัลเหมาะสำหรับการควบคุมความเร็วของกระบอกรูปทรงปากกา
· เหมาะสำหรับระบบท่อแบบประหยัดพื้นที่
· มีสเปคที่บรรจุในห้องคลีนรูม (ตัวเลือก) ซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมความเร็วในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีที่มีสารประกอบทางเคมีฟลูออโรและทำความสะอาดด้วยอากาศที่สะอาดก่อนบรรจุในห้องปลอดเชื้อ (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ประกอบ, เครื่องบรรจุ, อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ, การปล่อย แม่พิมพ์ และ แม่พิมพ์

สเปคข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง

วาล์วควบคุมความเร็ว - ตัวควบคุมความเร็ว - สหภาพตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน:0.1 ถึง 0.9 mpa ( สเปค คืน สปริง:0.05 ถึง 0.5 mpa), 0.05 ถึง 1.0 mpa (ประเภท JSMU)
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ทำงานของ วาล์ว:0.05 mpa ( สเปค คืน สปริง:0.02 mpa), 0.005 mpa (ประเภท JSMU)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง + 60 °C (ไม่มีการแข็งตัว)

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน (ขนาด สายยาง )

มิลลิเมตรขนาด (มม.)φ3, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12
ขนาดหุนφ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

เกลียวเมตริก/เกลียวมิลM3 × 0.5, M5 × 0.8
เกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียวR1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
วาล์วควบคุมความเร็ว - ตัวควบคุมความเร็ว - สหภาพตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การหมุนของตัวเครื่องเรซิ่นและชิ้นส่วนข้อต่อฟิตติ้ง

วาล์วควบคุมความเร็ว - ตัวควบคุมความเร็ว - สหภาพตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การหมุนของชิ้นส่วนเรซิ่น A

วาล์วควบคุมความเร็ว - ตัวควบคุมความเร็ว - สหภาพตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมุนส่วนของตัวเครื่องข้อต่อฟิตติ้ง

วาล์วควบคุมความเร็ว - ตัวควบคุมความเร็ว - สหภาพตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การหมุนของชิ้นส่วนเรซิ่น B

วาล์วควบคุมความเร็ว - ตัวควบคุมความเร็ว - สหภาพตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เป็นตัวแทนของทิศทางควบคุมตัวเครื่องเรซิ่น

รูปแบบสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
φD
B1B2φPTCφdF1F2มวล
(ก.)
MAXMIN
JSMU442118.6211010.514.93.212.74.88.9
JSMU6625.421.624.412.513.1173.214.86.214
JSMU8828.524.92814.815.418.13.218.27.225
JSMU101032.628.931.818.219.720.24.222.28.746
JSMU121235.231.536.921.222.723.44.225.710.265
JSMU5/325/322118.6211010.514.93.212.74.88.9
JSMU1/41/425.421.624.412.513.1173.214.86.214
JSMU5/165/1628.524.92814.815.418.13.218.27.225
JSMU3/83/832.628.931.818.219.720.24.222.28.746
JSMU1/21/235.231.537.221.222.723.74.225.710.265