ข้อต่องอควบคุมความเร็วรุ่นมาตรฐาน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
วาล์วควบคุมความเร็ว และ ข้อต่องอควบคุมความเร็ว สำหรับอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่มาตรฐานที่สุด
[คุณสมบัติ]
·เรามี สเปค บรรจุภัณฑ์คลีนรูมที่เหมาะสมสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ไม่จำเป็น).
· ผลิตภัณฑ์ ใช้ จาระบี ฟลูออรีน เคมี และทำความสะอาดด้วยอากาศที่สะอาดก่อนที่จะบรรจุในห้องสะอาด (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ประกอบ, เครื่องบรรจุ, อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ, การปล่อย แม่พิมพ์ และ แม่พิมพ์
สเปคตัวควบคุมปริมาณลมข้อต่องอ

สายยาง สามารถดึงออกมาในทิศทางใดก็ได้
ประเภทอิสระช่วยให้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมและตัวเครื่องหลักพลาสติกหมุนได้

ชนิดยูนิเวอร์ซัล เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของไส้กุญแจแบบปากกา
มันเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่ท่อ
ชนิดยูนิเวอร์ซัล ช่วยให้การหมุนของชิ้นส่วนหลัก ตัวเครื่อง พลาสติก A และ B และส่วน ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง
| ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
|---|---|
| ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0.1 ถึง 0.9 mpa ( สเปค คืน สปริง:0.05 ถึง 0.5 mpa) 0.05 ถึง 1.0 mpa (ประเภท JSMU) |
| เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ทำงานของ วาล์ว | 0.05 mpa ( สเปค คืน สปริง:0.02 mpa) 0.005 mpa (ประเภท JSMU) |
| ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 60 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง) |
ขนาด สายยาง บังคับ
| มิลลิเมตรขนาด (มม.) | φ3, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 |
|---|---|
| ขนาดหุน | φ1/8, φ5/32, φ3/16, φ1/4, φ5/16, φ3/8, φ1/2 |
ขนาด เกลียว ใช้งานได้
| เกลียวเมตริก/เกลียวมิล | M3 × 0.5, M5 × 0.8 |
|---|---|
| เกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว | R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2 |

- * โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับแผนภูมิขนาด