ท่อฟลูออโรเรซินชนิดตรง (PFA) สำหรับต้านทานการกัดกร่อน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ท่อแบบตรงสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน (ด้านเคมี การแพทย์ อาหาร เซมิคอนดักเตอร์)
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ทนความร้อน ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· ด้านในมีความเรียบเนียน โปร่งใส และบริสุทธิ์ในระดับสูง
[การใช้งาน]
· ด้านเคมี การแพทย์ เภสัชกรรม และอาหาร
สเปคท่อฟลูออโรเรซิ่น

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ (ดูเพิ่มเติมในเงื่อนไขการใช้งาน*) สารเคมี ฯลฯ (ดูเพิ่มเติมในเงื่อนไขการใช้งาน*)
ความดันสูงสุดที่ใช้งาน (ที่ 20°C 65% RH): 2.4 MPa (SFT0420), 1.4 MPa (SFT0425, 0640), 1.0 MPa (SFT0860, 1075, 1290, 1/4, 3/8, 1/2), 0.8 MPa (SFT1080, 1210)*
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -65 ถึง + 260 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
สีท่อ: สีใส
- *เมื่อของไหลที่ใช้เป็นน้ำหรือสารเคมีอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- 1. เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน กระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
- 2. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- 3. สำหรับสารเคมี ก๊าซ แบบผสม ฯลฯ การปฏิบัติตาม สเปค อาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาด มม.)
| สัญลักษณ์ | 0420 | 0425 | 0640 | 0860 | 1075 | 1080 | 1290 | 1210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ⌀2 | ⌀2.5 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀7.5 | ⌀8 | ⌀9 | ⌀10 |
ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดหุน)
| สัญลักษณ์ | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ⌀6.35 | ⌀9.53 | ⌀12.7 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ⌀4.57 | ⌀6.99 | ⌀9.56 |
| รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (φmm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (φmm) | ความยาวรวมมาตรฐาน (ม.) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | รัศมีการติดตั้งขั้นต่ำ (มม.) | น้ำหนัก (ก./ ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT 0420- (2) - C-C | 4 | 2 | 5/20 | 7 | 10 | 22 |
| SFT 0425- (2) - C-C | 4 | 2.5 | 5/20 | 14 | 20 | 18 |
| SFT 0640- (2) - C-C | 6 | 4 | 5/20 | 14 | 20 | 36 |
| SFT 0660- (2) - C-C | 8 | 6 | 5/20 | 27 | 40 | 50 |
| SFT 1075- (2) - C-C | 10 | 7.5 | 5/20 | 40 | 60 | 78 |
| SFT 1080- (2) - C-C | 10 | 8 | 5/20 | 50 | 75 | 62 |
| SFT 1290- (2) - C-C | 12 | 9 | 5/20 | 47 | 70 | 112 |
| SFT 1210- (2) - C-C | 12 | 10 | 5/20 | 67 | 100 | 76 |
| SFT 1/4- (2) - C-C | 6.35 | 4.57 | 5/20 | 14 | 20 | 34 |
| SFT 3/8- (2) - C-C | 9.53 | 6.99 | 5/20 | 40 | 60 | 72 |
| SFT 1/2- (2) - C-C | 12.7 | 9.56 | 5/20 | 47 | 70 | 120 |