การต่อท่อไนล่อนอ่อนนุ่มแบบตรงทั่วไป

ข้อควรระวัง
- รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
รายละเอียดสินค้า
ท่อที่ทนทานต่อการล้าของการดัดงอ สำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานและมั่นคง
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อความดันได้ดีเยี่ยม สามารถใช้ที่ความดันสูงได้ และยังสามารถใช้กับน้ำร้อนและน้ำมันพาความร้อนได้
· รอยตัดจะแสดงเป็นช่วงทุก ๆ ประมาณ 500 มม. ซึ่งสะดวกในการตัดท่อ
· ทนความดัน การเสียดสี และสภาวะอากาศเย็นได้ดีเยี่ยม ทนต่อการดัดงอที่เกิดจากความล้า และสามารถใช้งานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อน้ำหล่อเย็นของแม่พิมพ์ เนื่องจากเป็นท่อทนน้ำร้อน
สเปคของท่ออ่อนไนล่อนสำหรับงานท่อทั่วไป

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ (ดูเพิ่มเติมในเงื่อนไขการใช้งาน *1, *2) น้ำมันถ่ายเทความร้อน (ดูเพิ่มเติมในเงื่อนไขการใช้งาน *3)
ความดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C 65% RH): 1.0 MPa *4
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง +90°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
สีท่อ: 12 สี
(คำเตือน)
- *1. เมื่อใช้น้ำหรือน้ำมันถ่ายโอนความร้อนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันเซิร์จยังคงต่ำกว่าค่าความดันใช้งานสูงสุด
- *2. สามารถใช้งานกับน้ำประปาที่มีมาตรฐานเทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่น กรุณาสอบถามหากต้องการใช้งานกับน้ำประเภทอื่น
- *3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้แหวนสวมขณะเชื่อมต่อกับข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch และใช้น้ำหรือน้ำมันถ่ายเทความร้อน
- *4. ความดันใช้งานสูงสุดคือค่าที่ 20 °C 65% RH หากใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิอื่น ควรเผื่อระยะปลอดภัยให้เพียงพอจากเส้นโค้งความดันฉีกขาด
ขนาดที่รองรับการใช้งาน
| รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (φmm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (φmm) | ความยาวรวมมาตรฐาน (ม.) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | รัศมีการติดตั้งขั้นต่ำ (มม.) | น้ำหนัก (ก./ ม.) | สีท่อ (*2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | R | O | YB | Y | G | BU | CB | W | BR | YG | P | |||||||
| NB 0425- (3)- (4) | 4 | 2.5 | 20/100 | 9 | 14 | 9 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| NB 0640- (3)- (4) | 6 | 4 | 20/100 | 14 | 21 | 17 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| NB 0860- (3)- (4) | 8 | 6 | 20/100 | 25 | 40 | 23 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| NB 1075- (3)- (4) | 10 | 7.5 | 20/100 | 30 | 46 | 36 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| NB 1290- (3)- (4) | 12 | 9 | 20/100 | 34 | 54 | 52 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| NB 1613-20- (4) | 16 | 13 | 20 | 80 | 94 | 69 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
(สีท่อ)
B: สีดำ R: สีแดง O: สีส้ม YB: สีเหลืองน้ำตาล, Y: สีเหลือง G: สีเขียว, BU: สีฟ้า CB: สีฟ้าใส, W: สีขาวขุ่น
BR: สีน้ำตาล, YG: สีเหลืองสีเขียว, P: สีชมพู