ท่อยูรีเทนขดสำหรับงานเดินท่อทั่วไป

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ท่อที่เหมาะสำหรับปืนลม บล็อคขับเคลื่อนลม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ใช้สายยูรีเทนชนิดยืดหยุ่น
· สามารถใช้เพื่อวางท่อแบบประหยัดพื้นที่ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์ได้โดยไม่ทำให้ฟิตติ้งตึงเกินไป
· มีสีท่อให้เลือก 10 สี
· ท่อขดสองแกนสำหรับงานเดินท่อทั่วไป
· เหมาะสำหรับการวางท่อของอุปกรณ์ไดรฟ์หลายตัว ฯลฯ
[การใช้งาน]
· ท่อที่ใช้ร่วมกับการเป่าลม ตู้น้ำดื่มที่สร้างไฮโดรเจน
สเปคท่อขดสปริงยูรีเทน (UL)

รูปลักษณ์ภายนอกของท่อขดสปริงยูรีเทน (UL)
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.8 MPa (ที่ 20 °C 65% RH)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง + 60 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
สีท่อ: 10 สี
ท่อขดสปริงยูรีเทน (UL) ขนาดท่อ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)
| สัญลักษณ์ | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ⌀3 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 |
ความยาวที่ใช้งานโดยรวมสำหรับท่อขดสปริงโพลียูรีเทน (UL)
| สัญลักษณ์ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวโดยรวม (มม.) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | |
| ขนาดท่อโพลียูรีเทน | ⌀3 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ⌀4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ⌀6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ⌀8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ⌀10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ⌀12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||