ท่อโพลียูรีเทนแบบตรงสำหรับงานวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ท่อที่รองรับการใช้งานในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
    [คุณสมบัติ]
    · หลังจากทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จะบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
    · เหมาะสำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ที่ต้องการรัศมีการดัดงอน้อย
    · เครื่องหมายตัดจะปรากฏขึ้นตามช่วงเวลาที่ประมาณ 500 มม. ซึ่งมีประโยชน์ในการตัดสายลม
    · ทำจากโพลียูรีเทน ซึ่งมีความยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับท่อขนาดกะทัดรัด
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับใช้งานด้านเคมี การแพทย์ เภสัชกรรม อาหาร ฯลฯ

    รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทน

    ท่อโพลียูรีเทนแบบตรงสำหรับงานวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค
    ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ (ดูเงื่อนไข *1 ถึง *3)
    แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65%): 0.8 MPa (*4)
    แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง + 60 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
    สีท่อ: สีใส

    คำเตือน

    • *1 เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากต่ำกว่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุด
    • *2 สามารถใช้น้ำประปามาตรฐานที่เทียบเท่าน้ำประปาในญี่ปุ่นได้ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
    • *3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แหวนอินเสิร์ทเมื่อเชื่อมต่อกับฟิตติ้งแบบสวมเร็ว และใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
    • *4 แรงดันขณะใช้งานสูงสุดคือค่าที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65% เมื่อใช้งานสินค้าที่อุณหภูมิอื่น ให้เผื่อระยะปลอดภัยจากเส้นแรงดันทะลุให้เพียงพอ โปรดทราบว่าหากท่ออยู่ในบริเวณที่มีการเขย่า การดัดงอ หรือการเคลื่อนไหวอื่น ๆ การสร้างความร้อนระหว่างโมเลกุลอาจทำให้อุณหภูมิของท่อเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ท่อแตกได้

    ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน× เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

    สัญลักษณ์04250640085010651280
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)⌀4⌀6⌀8⌀10⌀12
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)⌀2.5⌀4⌀5⌀6.5⌀8

    ขนาดที่รองรับการใช้งาน

    รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
    (φmm)
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
    (φmm)
    ความยาวรวมมาตรฐาน
    (ม.)
    รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
    (มม.)
    รัศมีการติดตั้งขั้นต่ำ
    (มม.)
    น้ำหนัก
    (ก./ ม.)
    UB 0425-20-C-C42.52010159
    UB 0640-20-C-C6420152319
    UB 0850-20-C-C8520152336
    UB 1065-20-C-C106.520203054
    UB 1280-20-C-C12820304574