ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน ข้อตรงเกลียวใน

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฟิตติ้งแบบขันแน่นข้อตรงเกลียวใน SUS316 ที่ใช้วัสดุ SUS316 ทั้งหมดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
    [คุณสมบัติ]
    · ไม่ใช้วัสดุยาง
    · การออกแบบไร้ปลอกช่วยลดความกังวลเพราะลืมติดปลอกหรือทำหาย เป็นต้น
    · ทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุในคลีนรูม (เทียบเท่ากับ ISO Class 6)
    ·เหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่ต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
    · เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเดินท่อเคมีและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในตลาดที่ต้องใช้คุณสมบัติสุญญากาศ
    [การใช้งาน]
    · ใช้ในงานด้านเคมี, การแพทย์, อาหารและยา ฯลฯ

    รายละเอียดจำเพาะของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอัด - ข้อตรงเกลียวใน

    ลักษณะของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอัด - ข้อตรงเกลียวใน

    ลักษณะของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอัด - ข้อตรงเกลียวใน

    Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอัด - ข้อตรงเกลียวใน

    Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอัด - ข้อตรงเกลียวใน

    ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ อื่นๆ*
    แรงดันใช้งานสูงสุด: ขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดของท่อ
    ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ขึ้นอยู่กับช่วงสเปคของท่อ (ไม่มีการแข็งตัว)

    • * สำหรับสารเคมี แก๊สผสม เป็นต้น ความสอดคล้องกับคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โปรดตรวจสอบก่อนใช้

    ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้

    ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4 × ⌀2, ⌀4 × ⌀2.5, ⌀6 × ⌀4, ⌀8 × ⌀5, ⌀8 × ⌀6,
    ⌀10 × ⌀6.5, ⌀10 × ⌀7.5, ⌀10 × ⌀8, ⌀12 × ⌀8,
    ⌀12 × ⌀9, ⌀12 × ⌀10, ⌀16 × ⌀11, ⌀16 × ⌀13
    ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀6.35 × ⌀4.57 (⌀1/4), ⌀9.53 × ⌀6.99 (⌀3/8),
    ⌀12.7 × ⌀9.56 (⌀1/2)

    ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)

    ขนาดเกลียว
    เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
    เกลียวท่อทรงเรียวตัวเมีย: Rc1 / 8, rc1 / 4, rc3 / 8, rc1 / 2

    • โปรดดูขนาดของแต่ละรหัสรุ่นสินค้าที่แคตตาล็อกของผู้ผลิต