(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อจากด้านใน
· สามารถใช้ท่ออ่อนในการติดตั้งท่อได้
* ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้เมื่อน้ำไหลผ่านท่อที่เชื่อมต่อกับข้อต่อสวมเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลักษณะภายนอกของแหวนรอง
ตัวอย่างการใช้งานแหวนรอง
สัญลักษณ์ | 0425 | 0640 | 0860 | 1065 | 1075 | 1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ø2.5 | ø4 | ø6 | ø6.5 | ø7.5 | ø8 | |
สัญลักษณ์ | 1280 | 1290 | 1613 | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ø12 | ø16 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ø8 | ø9 | ø13 |
รหัสสินค้า |
---|
WR0425 |
WR0640 |
WR0850 |
WR0860 |
WR1065 |
WR1075 |
WR1280 |
WR1290 |
WR1613 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ID สายยาง ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.81 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ø2.5 | ||
฿ 78.70 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ø4 | ||
฿ 102.26 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ø5 | ||
฿ 97.50 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ø6 | ||
฿ 131.24 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 10 | ø6.5 | ||
฿ 119.17 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ø7.5 | ||
฿ 130.88 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ø8 | ||
฿ 151.67 ฿ 104.11 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ø9 | ||
฿ 321.21 ฿ 192.82 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | ø13 |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง