สวิตช์กระบอกสูบ ซีรีส์ T

แบรนด์ :
CKD

ข้อควรระวัง

  • ขึ้นอยู่กับรหัสรุ่น/ Part number อาจมีการแสดงเวลานำส่งหลายช่วงสำหรับรุ่นเดียวกัน
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในส่วนรายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบที่รองรับ: CAC4, CKV2, CMA2, CMK2, HCM, JSC3, JSC4, JSG, JSK2, JSM2, LCG, LCR, LCW, LCX, MRG2, MRL2, RCC2, RCS, RRC, SCA2, SCG, SCM, SCP*3, SCS2, SRM3, SSD, SSD2, SSG, STG, STS/STL, STK, UCA2, UCAC2, ULK, hand, chuck

Drawing

Drawing รูปร่างภายนอกของสวิตช์กระบอกสูบซีรีส์ T

สเปคของผลิตภัณฑ์

รายการชนิด 2 สายแบบไม่สัมผัส
T1H, T1 VT2H, T2 VT2HR3, T2VR3
(ชนิดสายนำไฟฟ้าทนการงอ)
T2JH, T2JV
(ชนิดหน่วงเวลาปิด)
T2YH, T2YV
(ชนิดไฟบอกสถานะ 2 สี)
T2WH, T2WV
(ชนิดไฟบอกสถานะ 2 สี)
ใช้สำหรับ PLC,
รีเลย์ และโซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด
สำหรับ PLC (เฉพาะด้าน)
ประเภทเอาต์พุต
แรงดันไฟเลี้ยง
โหลดแรงดันไฟฟ้าAC85 ถึง 265 VDC10 ถึง 30 V24 V DC ±10%
โหลดกระแสไฟฟ้า5 ถึง 100 mA5 ถึง 20 mA (หมายเหตุ 1)
ปริมาณการใช้กระแสไฟ
แรงดันตกภายในไม่เกิน 10% ของโหลดแรงดันไฟฟ้า4 V หรือน้อยกว่า
เวลาหน่วงหลังปิด200 ± 50 มิลลิวินาที
ไฟแสดงสถานะLED สีแดง (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)LED สีแดง/เขียว
(ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)
LED สีแดง/เขียว
(ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)
กระแสไฟรั่ว1 mA หรือต่ำกว่า ที่ 100 V AC
2 mA หรือต่ำกว่า ที่ 200 V AC
1 mA หรือต่ำกว่า
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
หมายเหตุ 4
1 ม (สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมันแบบ cab tire
2 ตัวนำ 0.3 มม.2)
1 ม. (สายเคเบิลชนิดยางไวนิลทนน้ำมัน
Cab tire cord
ตัวนำ 2 เส้น ขนาด 0.2 มม.2)
3 ม. (สายเคเบิลไวนิลชนิดยืดหยุ่นที่มีความทนต่อการพับงอและทนน้ำมัน
2 แกน 0.2 มม²
2)
1 m (สายเคเบิลอ่อนไวนิลทนน้ำมัน
2 แกน 0.3 มม.2)
1 m (สายเคเบิลอ่อนไวนิลทนน้ำมันแบบ Cab tire
2 แกน 0.2 มม.2)
ทนต่อแรงกระแทก980 m/s2
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC20 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC100 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC20 MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าต้องไม่พบความผิดปกติหลังจากการทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้า 1500 V AC เป็นเวลา 1 นาทีไม่พบความผิดปกติหลังจากการใช้งานแรงดันไฟฟ้า 1000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +60°C
โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC ระดับ IP67 มาตรฐาน JIS C0920 (กันละอองฝน) ทนน้ำมัน
น้ำหนัก1 ม.: 33 ก. 3 ม.: 87 ก. 5 ม.: 142 ก.1 ม.: 18 ก. 3 ม.: 49 ก. 5 ม.: 80 ก.1 ม.: 33 ก. 3 ม.: 87 ก. 5 ม.: 142 ก.1 ม.: 18 ก. 3 ม.: 49 ก. 5 ม.: 80 ก.
 
รายการชนิดไม่สัมผัส 3 สาย
T3H / T3 VT3PH / T3PV (ชนิดเอาต์พุต PNP)T3YH / T3YV (ชนิดจอแสดงผล 2 สี)T3WH / T3WV (ชนิดจอแสดงผล 2 สี)
ใช้สำหรับ PLC และรีเลย์
ประเภทเอาต์พุตเอาต์พุต NPNเอาต์พุต PNPเอาต์พุต NPNเอาต์พุต NPN
แรงดันไฟเลี้ยง10 ถึง 28 V DC
โหลดแรงดันไฟฟ้า30 V DC หรือต่ำกว่า
โหลดกระแสไฟฟ้า100 mA หรือน้อยกว่า50 mA หรือต่ำกว่า
ปริมาณการใช้กระแสไฟ24 V DC, 10 mA หรือน้อยกว่า24 V DC, 12 mA หรือน้อยกว่า24 V DC, 10 mA หรือน้อยกว่า
แรงดันตกภายใน0.5 V หรือน้อยกว่า
เวลาหน่วงหลังปิด
ไฟแสดงสถานะLED สีแดง (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)ไฟ LED สีเหลือง (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)ไฟ LED สีแดง/เขียว (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)
กระแสไฟรั่ว10 μA หรือต่ำกว่า
ความยาวสายนำไฟฟ้า หมายเหตุ 41 ม. (สายสายนำไฟฟ้าแบบทนน้ำมัน ชนิดไวนิล cab tire cord 3 ตัวนำไฟฟ้า 0.2 มม.2)1 ม. (สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมัน
สายยาง 3 ตัวนำ 0.3 มม.2)
1 ม. (สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมัน
สายยาง 3 ตัวนำ 0.2 มม.2)
ทนต่อแรงกระแทก980 m/s2
ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC100 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC20 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่พบความผิดปกติหลังจากการใช้งานแรงดันไฟฟ้า 1000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +60°C
โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC ระดับ IP67 มาตรฐาน JIS C0920 (กันละอองฝน) ทนน้ำมัน
น้ำหนัก1 ม.: 18 ก. 3 ม.: 49 ก. 5 ม.: 80 ก.1 ม.: 33 ก. 3 ม.: 87 ก. 5 ม.: 142 ก.1 ม.: 18 ก. 3 ม.: 49 ก. 5 ม.: 80 ก.
 
รายการหน้าสัมผัส 2 ขดลวดชนิด
T0H, T0 VT5H, T5 VT8H, T8 V
ใช้สำหรับ PLC และรีเลย์สำหรับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ รีเลย์,
วงจร IC (ไม่มีหลอดไฟแสดงสถานะ), สำหรับการต่อแบบอนุกรม
สำหรับ PLC และรีเลย์
แรงดันไฟเลี้ยง
โหลดแรงดันไฟฟ้า12 V DC, 24 V DCAC110VDC 5/12/24 VAC110V12 V DC, 24 V DCAC110VAC220V
โหลดกระแสไฟฟ้า5 ถึง 50 mA7 ถึง 20 mA50 mA หรือต่ำกว่า20 mA หรือต่ำกว่า5 ถึง 50 mA7 ถึง 20 mA7–10 mA
ปริมาณการใช้กระแสไฟ
แรงดันตกภายใน3 V หรือต่ำกว่า0.1 V หรือต่ำกว่า (*5)4 V หรือน้อยกว่า
ไฟแสดงสถานะLED สีแดง (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)ไม่มีไฟแสดงสถานะLED สีแดง (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง)
กระแสไฟรั่ว0 mA
ความยาวขดลวดสายนำไฟฟ้า1 ม. (สายไฟไวนิลทนน้ำมันแบบ cab tire ขนาด 2 ตัวนำ 0.2 มม.2)1 ม. (สายเคเบิลไวนิลทนน้ำมันแบบ cab tire มีตัวนำ 2 เส้น ขนาด 0.3 มม.2)
ทนต่อแรงกระแทก294 m/ s2
ความต้านทานของฉนวน20 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC100 MΩ หรือมากกว่า โดยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่พบความผิดปกติหลังจากการใช้งานแรงดันไฟฟ้า 1000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีต้องไม่พบความผิดปกติหลังจากการทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้า 1500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +60°C
โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC ระดับ IP67 มาตรฐาน JIS C0920 (กันละอองฝน) ทนน้ำมัน
วงจรป้องกันหน้าสัมผัส
หมายเหตุ 4
ไม่มีข้อมูลมี
น้ำหนัก1 ม.: 18 ก. 3 ม.: 49 ก. 5 ม.: 80 ก.1 ม.: 33 ก. 3 ม.: 87 ก. 5 ม.: 142 ก.

หมายเหตุ 1: ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดของโหลดไฟฟ้า 20 mA ใช้สำหรับที่อุณหภูมิ 25°C เมื่อใช้งานในอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน 25°C ขึ้นไป กระแสโหลดไฟฟ้าจะต่ำกว่า 20 mA (ที่ 60°C จะอยู่ที่ 5 ถึง 10 mA.)
หมายเหตุ 2: ขึ้นอยู่กับกระบอกสูบ สวิตช์ที่สามารถใช้งานได้อาจมีจำกัด ด. สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่หน้าของแต่ละกระบอกสูบ กระบอกสูบ
*3: ความต้านทานภายใน 0.5 Ω หรือต่ำกว่า