ยูนิตแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ยูนิตแหล่งจ่ายไฟที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับกลุ่มสินค้าคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าและเบรกของ Miki Pulley สามารถเลือกยูนิตแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมได้ตามลักษณะการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· รุ่น BES เป็นยูนิตแหล่งจ่ายไฟกระตุ้นเกินความจุ ที่มีขนาดเล็ก มีความจุสูง ซึ่งสามารถใช้ได้กับคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าและเบรกทั้งหมดที่มีแรงดันไฟฟ้า 24 V DC/45 V DC/90 V DC ได้
· ยูนิตแหล่งจ่ายไฟที่ปรับปรุงเวลาดูดของชุดประกอบอาร์เมเจอร์และเวลาในการเพิ่มแรงบิดโดยการใช้แรงดันไฟเกินในทันทีกับแรงดันกระตุ้นที่กำหนดของเบรกคลัตช์ เพื่อให้ได้แรงบิดที่มากขึ้น
· ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทำงานด้วยความถี่สูงและความแม่นยำสูงได้
· วงจรทั้งหมดเป็นแบบไม่สัมผัส จึงมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้ซีเควนเซอร์สำหรับการควบคุมโดยตรง ซึ่งให้สะดวกต่อการใช้งาน
· รองรับคำสั่ง EC โดยใช้ชุดอุปกรณ์เสริมที่สอดคล้องกับข้อกำหนด EMC
· รุ่น BEM เป็นยูนิตแหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัดสำหรับเบรกแบบไม่กระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้า 45 V DC/90 V DC/180 V DC
· สามารถรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าและเบรกได้โดยการเชื่อมต่อและป้อนแรงดันไฟฟ้าอินพุต เช่น 100 V AC/ 200 V AC/ 400 V AC
· ตัวเรือนทั้งหมดหล่อขึ้นโดยใช้เรซิ่น ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้แม้ในบรรยากาศที่มีผงแป้งและฝุ่นละออง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ชนิดอินพุต/เอาท์พุตของสายไฟที่เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบสายต่อสาย