1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) กันน้ำ หรือแนวตั้ง

สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) กันน้ำ หรือแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 783.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ สอง ขั้ว เดี่ยว (SPDT ) แบบฝัง ตัวสองชุดสามารถใช้เป็น สวิตช์ ตรวจจับ 2 จุดและ สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม หลายวงจร
[คุณสมบัติ]
·ในการตรวจสอบ 2 จุด (กลาง) หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ (หรือทวนเข็มนาฬิกา) 2 สวิตช์
· สวิตช์ เพียงตัวเดียวสามารถตรวจจับทั้งขีด จำกัด บนและล่างของ วาล์ว การเปิดและปิดแบบเต็ม ฯลฯ
·สำหรับประเภท อุปกรณ์ควบคุม หลายวงจร สวิตช์ 2 ตัว จะ ทำงานพร้อมกันโดยขึ้นอยู่กับการหมุนของแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เตอร์
·คุณสมบัติความไวสูง (PT=10 °นพ=3 °)
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
SL1-PN3
VCL-5001
VCL-5001-A
VCL-5001-H
VCL-5001-K
VCL-5001-L
VCL-5003
VCL-5101
VCL-5102
VCL-5103
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 783.00

YAMATAKE 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 5,550.00

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 5,885.71

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 7,900.00

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 6,221.50

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 7,900.00

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 5,885.71

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 5,885.71

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 5,550.00

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 6,221.43

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1