1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) พร้อมหน้า หน้าสัมผัส ดายแคส ขนาดกะทัดรัด - กลไก เปิดแบบเปิด

สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) พร้อมหน้า หน้าสัมผัส ดายแคส ขนาดกะทัดรัด - กลไก เปิดแบบเปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,185.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองจาก EN ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานของโลก
·ได้รับมาตรฐานต่างประเทศหลายประเภท [EN, UL / CSA]
·มี เครื่องหมาย CE UL / CSA / CE
·มาพร้อมกับ กลไก เปิดแบบ หน้าสัมผัส - เปิดได้ (เฉพาะ NCหน้าสัมผัส).
· เครื่องมือ ขนาดกะทัดรัด / สูง (IP67)
·สายไฟรอก
·สามารถดึง สายไฟ ออกได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

รหัสสินค้า
LJM-D2515L1
LJM-D2515L3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,185.71

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,185.71

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1