ฐานแบบสปริงยกสูง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฐานแบบสูงขนาดกะทัดรัดสำหรับงานกด ทนการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมในราคาที่ประหยัดกว่าด้วยการติดตั้งที่เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ฐานแบบสปริงยกสูงที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับงานกด
· โครงสร้างมีการจัดเรียงของชิ้นส่วนในแบบที่ดึงคุณสมบัติของแหวนรองสปริงจานออกมาให้มากที่สุด ทำให้ทนการสั่นสะเทือนและการกระแทกได้ดีเยี่ยม แม้จะมีขนาดกะทัดรัด
· สามารถนำเครื่องจักรไปวางได้โดยตรง และไม่ต้องฝังโบลท์ลงไปในพื้น จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการป้องกันการสั่นสะเทือนลงได้มาก
[การใช้งาน]
· เครื่องจักรงานโลหะ / เครื่องกดทางกล (ขนาดกะทัดรัดและกลาง) การตัด เครื่องดัด และอุปกรณ์อื่นๆ
· เครื่องมือกลและเครื่องกัด, เครื่องจักรขึ้นรูป, เครื่องรูด, เครื่องกระทุ้ง, และอื่นๆ
· เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องฉีดขึ้นรูป, เครื่องรีด, เครื่องบด, เครื่องพิมพ์, เครื่องแปรรูปอาหาร, เครื่องแปรรูปเหล็กลวด, และอื่นๆ
Drawing

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะภายนอก
วิธีการติดตั้ง

- 1. วางฐานแบบสปริงยกสูงไว้ใต้รูโบลท์ของเครื่องจักรที่ต้องการให้มีการป้องกันการสั่นสะเทือน
- 2. ใส่โบลท์เข้าไปในรูสกรูของฐานแบบสปริงยกสูงจากด้านบน และขันจนกว่าจะชนกับแบริ่งบล็อค
- 3. สามารถปรับระดับได้โดยขันโบลท์ปรับระดับเข้าไป เพื่อเพิ่มความสูงของฐานแบบสปริงยกสูง
- 4. จากนั้นขันนัทให้แน่น
- *การติดตั้งฐานแบบสปริงยกสูงบนพื้นที่เป็นเรซิ่น และอื่นๆ อาจทำให้สีของพื้นเปลี่ยนได้ ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้พื้นมีการเปลี่ยนสีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานทันที
ตาราง มาตรฐาน
| รหัสสินค้า | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ N | น้ำหนักสูงสุด N | ⌀D1 | ⌀D2 | (H) | (H) | d | ความยาวโบลท์ L | TH | ความหนาของพื้นผิวที่วางได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการปรับระดับ | ||||||||||
| KSD-04 | 2,900 | 5,900 | 150 | 112 | 65 | +15 | M20 | 120 | 180 | 59 |
| KSD-08 | 5,900 | 9,800 | 150 | 112 | 65 | +15 | M20 | 120 | 180 | 59 |
| KSD-12 | 9,800 | 14,700 | 150 | 112 | 66 | +10 | M20 | 120 | 180 | 64 |
| KSD-20 | 14,700 | 23,500 | 150 | 112 | 73 | +10 | M20 | 120 | 190 | 64 |
| KSD-30 | 23,500 | 33,300 | 150 | 112 | 78 | +7 | M20 | 120 | 195 | 67 |
รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
น้ำหนักที่รองรับและความถี่ธรรมชาติ