เทปเจล

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เจลกันกระแทก/ป้องกันการสั่นสะเทือนที่สามารถยึดชั่วคราวได้ด้วยกาวหน้าเดียว
[คุณสมบัติ]
· ด้วยวัสดุกาวหน้าเดียว จึงง่ายต่อการตัดและแปะในตำแหน่งที่ต้องการใช้งาน
· สามารถเลือกเทปชนิดต่าง ๆ ได้ตามการใช้งาน เช่น ความกว้างและความหนาของเทป
· มีช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -40°C ถึง + 100°C
· ทนทานต่อโอโซน ทนต่อรังสี UV และสารเคมีได้ดีเยี่ยม และสามารถใช้ในสถานที่ที่หลากหลาย
· ประสิทธิภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะถูกบีบอัดซ้ำแล้วซ้ำอีก
· ไม่มีแนวโน้มในการก่อเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง และไม่ก่อก๊าซพิษเมื่อเผาไหม้
[การใช้งาน]
· มีประสิทธิภาพในการดูดซับแรงกระแทกและป้องกันการสั่นสะเทือนในสถานที่ที่มีช่องว่างน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับแรงกระแทกเมื่อตกหรือหยุดด้วยการกระทบกัน
คุณสมบัติ
●มีประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันการสั่นสะเทือนและการบัฟเฟอร์พื้นที่ที่ไม่มีรอยแยก เพื่อการใช้ฉนวนและปลอกหุ้มเจล●สามารถเลือกความกว้างและความหนาของเทปได้ตามการใช้งาน
● มีกาวหน้าเดียว
● มีหน้าเดียว
การใช้งาน
●ใช้เป็นฉนวนกันการสั่นสะเทือนและการบัฟเฟอร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาขนาดเล็ก●การบรรจุ
●บัฟเฟอร์สำหรับธรณีประตู
สเปค
●สี: โปร่งแสง●ความยาว (มม.): 1,000