สายพานไทม์มิ่ง L

แบรนด์ :
MITSUBOSHI_BELT

ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ชิ้นส่วน ฯลฯ การมาถึงครั้งต่อไปของผลิตภัณฑ์ที่ถูก แบบแขวน การสั่งซื้อยังไม่สามารถยืนยันได้
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่ง โปรไฟล์ L เส้นรูปฟัน มาตรฐาน Belting
สายพาน ส่งกำลังแบบซิงโครไนซ์ซึ่งแก้ปัญหา สายพาน และ เฟือง/เกียร์ สายพานระยะพิทช์แคบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์งานละเอียดและอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูล

[วัสดุ]
· ยาง
สายพาน: คลอโรพรีน,คอร์/แกน ขดลวด: ไฟเบอร์กลาส,เส้นใยอะรามิด
· ยูรีเทน
สายพาน: โพลียูรีเทน,คอร์/แกน ขดลวด: สาย เหล็กกล้า,โพลีเอสเตอร์,เส้นใยอะรามิด
[ รูปทรง สายพาน ] ไม่มีที่สิ้นสุด
[อุณหภูมิใช้งาน]
· ยาง: -30°C ถึง 80°C
[ชนิดสายพาน (ขนาดความกว้าง)]
L050 (12.7 มม.), L075 (19.1 มม.), L100 (25.4 มม.), L150 (38.1 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่มีโปรไฟล์ ฟัน ที่หลากหลายและขนาดที่หลากหลาย พร้อมความสามารถรอบด้านและความพร้อมใช้งานที่ยอดเยี่ยม
· มีการส่งสัญญาณสูง จึงสามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวาง
· อายุการใช้งาน และ เสียงรบกวนต่ำ ลดต้นทุนได้จริง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรงานไม้, เครื่องมือกล, เครื่องทำ กระดาษ , เครื่องพิมพ์, พัดลม, เครื่องเป่าลม.