สายพานมาตรฐาน S5M

แบรนด์ :
MITSUBOSHI BELTING

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์ สายพานไทม์มิ่ง มาตรฐาน S5M ของ Mitsubishi Belting
สายพาน ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการหมุนที่ราบเรียบที่มีความแม่นยำสูง เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น ใช้ประโยชน์จาก รูปทรง ของ ฟัน แบบกลม ได้เต็มที่

[วัสดุ]
สายพาน: คลอโรพรีน,คอร์/แกน ขดลวด: ไฟเบอร์กลาส,เส้นใยอะรามิด
[ รูปทรง สายพาน ] ไม่มีที่สิ้นสุด
[อุณหภูมิใช้งาน]
· ยาง: -30°C ถึง 80°C
[ชนิดสายพาน (ขนาดความกว้าง)]
100S5M (10 มม.), 150S5M (15 มม.), 250S5M (25 มม)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่มีโปรไฟล์ ฟัน ที่หลากหลายและขนาดที่หลากหลาย พร้อมความสามารถรอบด้านและความพร้อมใช้งานที่ยอดเยี่ยม
· มีการส่งสัญญาณสูง จึงสามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวาง
· อายุการใช้งาน และ เสียงรบกวนต่ำ ลดต้นทุนได้จริง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรงานไม้, เครื่องมือกล, เครื่องทำ กระดาษ , เครื่องพิมพ์, พัดลม, เครื่องเป่าลม.