สายพานไทม์มิ่ง TBUV-T5

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายพานไทม์มิ่งรุ่น T5
เป็นสายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับส่งแรงบิดทั่วไป สำหรับส่งแรงบิดทั่วไป นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : T5 (สายพานฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 5 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 10, 15, 20 และ 25 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 25 mm. และ 550 mm.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : โพลียูรีเทน
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : ลวดเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ