แบบเหลี่ยม พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง 2 ขดลวด

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ระบบ DC 2 สายที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ PLC, อุปกรณ์ NCการแบ่งประเภทมากมาย
[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบ DC 2 ขดลวด เพื่อ ข้อต่อลด ต้นทุนการ อุปกรณ์สายไฟการระบุพื้นที่ตรวจจับความเสถียรพร้อมจอแสดงผลการตั้งค่า (NOประเภท เอาต์พุต เท่านั้น)
·มีให้เลือกหลายรุ่น (4/7/12/20 mm, ด้านหน้า / ด้านข้าง, NO / NC)
·การตอบสนองความเร็วสูง (1.5 khz ที่ 4 mm, 1 khz ที่ 7 mm)
·ประเภท เครื่องวัดความถี่ ต่างๆที่มีอิทธิพลน้อยกว่าของการรบกวนซึ่งกันและกันมีให้สำหรับทุกรุ่น
·คุณสมบัติการ กระบวนการซีล สูง (IP67)
·ปรับปรุง อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า (การดูดซับไฟกระชาก โหลดไฟฟ้า ลัดวงจร การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ)
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์