ตัวเรียงกระแส สำหรับตัว โฮลเดอร์ ไฮบริดแม่เหล็กไฟฟ้า / แม่เหล็กไฟฟ้าถาวรชนิด KR-RH

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แก้ไขอินพุตจาก พาวเวอร์ซัพพลาย AC เป็น ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง แล้วส่งออกไปยังตัว ยึด แม่เหล็กไฟฟ้าหรือ แม่เหล็กไฟฟ้าจับยึดชิ้นงาน ถาวรมีหลายประเภทสำหรับแรงดันและกระแส เอาต์พุต แตกต่างกันตามต้องการ
[คุณสมบัติ]
·มีหลายประเภทสำหรับแรงดันและกระแส เอาต์พุต แตกต่างกันตามต้องการ
· ผลิตภัณฑ์ ขนาดกะทัดรัดนี้สามารถติดตั้งในแผงควบคุมได้อย่างง่ายดาย
· สายพาวเวอร์ รับการติดตั้งตาม มาตรฐาน ทำให้สามารถใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อแม่เหล็กไฟฟ้า
· เทอร์มินอล อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกที่ติดตั้งเป็น มาตรฐาน ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้
คุณสมบัติ
● หน้าจอ อุปกรณ์ควบคุม ภายนอกเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน และสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ● ขนาดกะทัดรัดถึง 1/2 (อัตราส่วนเสียง 50%) ขนาดกะทัดรัดได้รับการรับรู้สำหรับขนาดทั่วไป
● สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องถอดฝา เคส ด้านบนออกเนื่องจากการเปลี่ยนการติดตั้ง
การใช้
● อุปกรณ์ที่แก้ไขอินพุตจาก พาวเวอร์ซัพพลาย กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า สลับไปยัง DC และส่งออกไปยังตัว แม่เหล็กไฟฟ้าจับยึดชิ้นงานสเปค
● แรงดันขาเข้า (V): เฟสเดียว 100● SPQ (ชิ้น): 1