1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับการใช้งาน ป้องกันไฟฟ้าสถิต บางกว่า UH ราง รูปทรง ผิดปกติของ โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ

สำหรับการใช้งาน ป้องกันไฟฟ้าสถิต บางกว่า UH ราง รูปทรง ผิดปกติของ โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,218.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ(ลดลงประมาณ 40%).
·การเกิดไฟฟ้าสถิตลดลงอย่างรวดเร็วและฝุ่นละอองและสารปนเปื้อนมีโอกาสน้อยที่จะเกาะติด (ต่ำกว่า 50%)
·ลดความต้านทานการเลื่อน (ต่ำกว่า 50%) กับ เรซิ่น อื่น ๆ (เช่น POM และ PET)
·ไม่มี การหล่อลื่น ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง ระยะยาว
·คุณสมบัติการตัดฟรี
·คุณสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของ โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ ( ผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติ) ไม่มีความบกพร่องเลย
·ขาวบริสุทธิ์และถูกสุขอนามัย

รหัสสินค้า
EPASWA3M
EPASWA4M
EPASWA23M
EPASWA24M
EPASWC83M
EPASWC103M
EPASWC123M
EPASWC6502M
EPASWC6504M
EPASWC6752M
EPASWC6754M
EPASWC6902M
EPASWC6904M
EPASWK2.5M
EPASWR103M
EPASWR123M
EPASWV6-S50M
EPASWV350M
EPASWV650M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

฿ 2,588.35

UH PLASTIC RAIL(EPASW A) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3

฿ 3,374.46

UH PLASTIC RAIL(EPASW A) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 4

฿ 2,654.86

UH PLASTIC RAIL(EPASW A2) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3

฿ 3,188.07

UH PLASTIC RAIL(EPASW A2) 1 ชิ้น 10 วัน 4

฿ 1,218.69

UH PLASTIC RAIL(EPASW C8) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3

฿ 1,315.45

UH PLASTIC RAIL(EPASW C10) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3

฿ 1,445.46

UH PLASTIC RAIL(EPASW C12) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3

฿ 2,856.39

UH PLASTIC RAIL(EPASW C650) 1 ชิ้น 10 วัน 2

฿ 6,017.01

UH PLASTIC RAIL(EPASW C650) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 4

฿ 5,037.39

UH PLASTIC RAIL(EPASW C675) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 2

฿ 9,838.73

UH PLASTIC RAIL(EPASW C675) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 4

฿ 5,992.25

UH PLASTIC RAIL(EPASW C690) 1 ชิ้น 17 วัน 2

฿ 12,777.59

UH PLASTIC RAIL(EPASW C690) 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน 4

฿ 2,884.65

UH PLASTIC RAIL(EPASW K) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 2.5

฿ 1,251.95

UH PLASTIC RAIL(EPASW R10) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3

฿ 1,348.71

UH PLASTIC RAIL(EPASW R12) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 3

฿ 22,343.98

UH PLASTIC RAIL(EPASW V6-S) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 50

฿ 10,002.00

UH PLASTIC RAIL(EPASW V3) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 50

฿ 22,343.98

UH PLASTIC RAIL(EPASW V6) 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ราง พลาสติกวิศวกรรม