หน้ากาก 3 ชั้น สีฟ้า: ไม่มีกล่อง (ถุงพลาสติก)

ข้อควรระวัง
- วัตถุราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด จำหน่ายเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 ถึงเดือนมีนาคม 2026 เท่านั้น!
- ***การขายจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าหมดสต๊อก
- สินค้ารายการนี้จะยกเลิกการจำหน่ายเมื่อสินค้าหมดสต๊อก
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดสินค้า
โครงสร้างสามชั้น กรองประสิทธิภาพสูง กันฝุ่นและระบายอากาศได้ดี กระชับกับผิว น้ำหนักเบา & สวมใส่สบาย
เหมาะสำหรับการป้องกันในชีวิตประจำวัน (แบคทีเรีย ฝุ่น และกลิ่นไม่พึงประสงค์), อิเล็กทรอนิกส์, การผลิตเครื่องมือความแม่นยำ, อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
[คำอธิบาย]
· แบรนด์: MISUMI
· สี: เฉพาะสีน้ำเงิน
·ประเภท: ห่วงคล้องหู
· ขนาด: 180 x 90 มม.
· บรรจุภัณฑ์: 50 ชิ้น / ถุง
· วัสดุ: PP ผ้านอนวูฟเวน
[คุณสมบัติ]
· มีชั้นกรองทั้งหมด 3 ชั้น
- ชั้นในสัมผัส ผิวหน้านุ่ม ไม่เป็นภูมิแพ้ สามารถดูดซับความชื้นจากลมหายใจของผู้สวมใส่ได้
- Melt Blown ผลิตจากฟิลเตอร์ความหนาแน่นสูงแบบหนาระดับพรีเมียม
- ชั้นนอกเป็นแบบ กันละอองน้ำ
· การป้องกันและการกรอง
- PFE99: ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค > 95%
- BFE99: ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย > 99%
- VFE99: ประสิทธิภาพการกรอง ไวรัส > 99%
- PM2.5: ประสิทธิภาพในการป้องกัน PM 2.5 > 99%
· ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดย
- Nelson Laboratories
- หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในวิศวกรรม (RUEE)
** ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองทั้งหมดได้จากด้านล่าง!