ถุงมือป้องกันการบาดระดับ5 แบบไม่มีการเคลือบผิว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
【 คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ 】
● ถุงมือป้องกันบาด ที่ทอด้วย วัสดุ คุณภาพสูง
● ผลิตจากไหม HPPE คุณภาพสูง ป้องกันบาด ต่อการเจาะ และทนต่อการฉีกขาด ตามมาตรฐาน EN388: 2016 ระดับ E
【คุณสมบัติ】
ถุงมือกันบาดซีรีส์ MISUMI Smart Selection ปกป้องมือของคุณและทำให้การทำงานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ถุงมือ ป้องกันแรงงานมีคุณภาพสูงและใช้งานได้จริงหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของการดำเนินงานที่หลากหลาย
***หากต้องการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก กรุณา คลิกที่นี่! เพื่อขอส่วนลดพิเศษ
ภาพรวม สเปค (ถุงมือ ป้องกันการบาด)
ป้องกันการตัดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ การเคลือบผิว ทนทานต่อการสึกหรอ และไม่ลื่น ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคม เช่น ใบมีดและ เฟือง/เกียร์
ข้อควรระวัง (ถุงมือ ป้องกันการบาด)
1. การออกแบบ การยศาสตร์ ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน
2. การเก็บรักษาในระยะยาวใต้พื้นดิน ทำให้ แม่พิมพ์ ได้ง่าย โปรดใส่ใจ
3.โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
แนว ไกด์ EN388: 2003 กับ EN388: 2016
เปรียบเทียบ EN388: 2003 กับ EN388: 2016
| EN388: 2003 | EN388: 2016 |
| เครื่องวัดระดับน้ำ 1 | เครื่องวัดระดับน้ำ A หรือ B |
| เครื่องวัดระดับน้ำ 2 | เครื่องวัดระดับน้ำ A หรือ B |
| เครื่องวัดระดับน้ำ 3 | เครื่องวัดระดับน้ำ B |
| เครื่องวัดระดับน้ำ 4 | เครื่องวัดระดับน้ำ B และ C |
| เครื่องวัดระดับน้ำ 5 | เครื่องวัดระดับน้ำ C - F |
* แม้ว่าระดับจะไม่ตรงกันทั้งหมด แต่คุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นการประมาณคร่าว ๆ สำหรับความแตกต่างของระดับความต้านทานการตัดระหว่างทั้งสองได้
ใบรับรอง (ถุงมือ ป้องกันการบาด)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของวัตถุดิบ (MSDS)ระเบียบข้อบังคับ RoHS
EN388: 2016