(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับห้องคลีนรูม Class10000【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับห้องคลีนรูม Class10000

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 200.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GLGLWH9-C10000-L
GLGLWH9-C10000-M
GLGLWH9-C10000-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 200.00

CLEANROOM LATEX GLOVES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 200.00

CLEANROOM LATEX GLOVES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 200.00

CLEANROOM LATEX GLOVES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับห้องคลีนรูม Class10000 ,5.5g. 9" ชนิดเรียบไม่มีแป้ง

ถุงมือยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นดี และช่วยประหยัดต้นทุน

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือยางธรรมชาติรุ่นมาตรฐาน ใช้งานได้หลากหลาย
· ปราศจากแป้งทำให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลกับผู้ที่มีอาการแพ้หรือไวต่อผื่น
· ผงจะไม่กระจายตัวจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเกาะติดเสื้อผ้า
· เคลือบโพลีเมอร์ป้องกันไม่ให้ยางลาเท็กซ์สัมผัสกับผิวหนังของคุณโดยตรง
· ให้สัมผัสที่เนียนนุ่มและสวมใส่สบายและแน่นด้วยโพลีเมอร์
· พื้นผิวเรียบไม่ทิ้งคราบเปื้อนบนชิ้นงาน
· ล้างด้วยคลอรีนสองเท่า

[การใช้งาน]

จึงเหมาะสำหรับงานประกอบที่ต้องการความละเอียดสูง หรือ งานตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องใช้ปลายนิ้วสัมผัส

[เอกสารที่เกี่ยวข้อง]

รหัสรุ่น
GLGLWH9-C10000-L
GLGLWH9-C10000-M
GLGLWH9-C10000-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 200.00

CLEANROOM LATEX GLOVES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 200.00

CLEANROOM LATEX GLOVES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 200.00

CLEANROOM LATEX GLOVES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1