ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง ไม่มีแป้ง 6.0 กรัม สีเขียว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถุงมือไนไตรล์สีเขียว ไม่มีแป้ง 6.0 กรัม

    ถุงมือไนไตรล์สีเขียว น้ำหนัก 6.0 กรัม ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากน้ำยางและแป้ง
    พร้อมพื้นผิวไมโครเท็กซ์เจอร์ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้อย่างมั่นใจ ทั้งบนพื้นผิวที่เปียกหรือมีน้ำมัน

    ด้วยคุณสมบัติของไนไตรล์ที่มีความยืดหยุ่น ถุงมือชนิดนี้จึงมีความทนทานต่อการเจาะทะลุและการฉีกขาดได้ดีเยี่ยม มอบการปกป้องที่เชื่อถือได้ให้กับมือของคุณ
    เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานยานยนต์ การผลิต งานด้านอาหาร ไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

    [คุณสมบัติ]

    · ทนทาน มั่นใจทุกงาน – ผลิตจากไนไตรล์คุณภาพสูง แข็งแรง ทนต่อการเจาะและการฉีกขาดได้เยี่ยม
    · สวมใส่สบาย ปลอดภัยไร้กังวล – ปราศจากน้ำยางและแป้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่าย
    · ยึดเกาะเหนือกว่า – ปลายนิ้วไมโครเท็กซ์เจอร์ ช่วยให้จับชิ้นงานได้อย่างมั่นใจ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือมีน้ำมัน

    【การใช้งาน】
    เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิต อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

    【การรับรอง】
    เรามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา!
    สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองต่าง ๆ ได้จากด้านล่าง!

    ใบรับรองความปลอดภัยสำหรับสัมผัสอาหาร
    เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของวัตถุดิบ (MSDS)

    กรุณาติดต่อเราทางอีเมล: mropb-bd@misumi.co.th หากต้องการใบรับรอง RoHS หรือมีข้อสอบถามใด ๆ

    ตารางเปรียบเทียบสเปคถุงมือไนไตรล์ 6.0 กรัม

    ลักษณะแบรนด์อื่นMISUMI ไนไตรล์ 6 g
    ความกว้าง S85 (+/- 5มม.)85 (+/- 5มม.)
    ความกว้าง M95 (+/- 5มม.)95 (+/- 5มม.)
    ความกว้าง L105 (+/- 5 มม.)108 (+/- 5 มม.)
    น้ำหนัก (กรัม) (ขนาด M)6.0 (+/-3 ก.)6.0 (+/-3 ก.)
    ความยาวนิ้วกลาง (มม.)78 (+/- 5 มม.)78 (+/- 5 มม.)
    ความยาว (มม.)240≥ 235
    ความหนาฝ่ามือ มม. (มิล)0.125 (4.9)0.11 - 0.15 (5.1)
    ความหนานิ้ว มม. (มิล)0.14 (5.5)0.13 - 0.17 (5.9)
    ความทนต่อแรงดึง (MPa)≥ 18≥ 18
    AQL (พินโฮล)*1.51.5
    *ขีดจำกัดคุณภาพที่ยอมรับได้


    ** ใบรับรอง **
    เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของวัตถุดิบ (MSDS)
    Reach
    RoHS