[ใหม่!] หน้ากากผ้าคาร์บอน 6 ชั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [ใหม่!] หน้ากาก ผ้าฝ้าย คาร์บอน 6 ชั้น

    หน้ากาก คาร์บอน 6 ชั้นออกแบบมาสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก และเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีกลิ่น น้ำยากันสนิมแบบระเหย เช่น ห้องพ่น แปรงทาสี หรือห้องผสมสารเคมี เป็นต้น

    [คำอธิบาย]

    · ยี่ห้อ: MISUMI

    ·ประเภท: ห่วงคล้องหู

    · ขนาด: 160 x 60 (±10) mm

    · บรรจุุภัณฑ์: 10 ชิ้น/ถุง [พร้อม ซีล ถุงพลาสติก 1:1]

    · วัสดุ: ผ้า ผ้านอนวูฟเวน PP, ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ทอ คาร์บอน , ผ้าฝ้าย TC

    [คุณสมบัติ]
    ● หน้ากาก คาร์บอน 6 ชั้น ช่วย ชุดกรอง ฝุ่น กลิ่นไอ และกลิ่นแก๊สได้เป็นอย่างดี
    ● ผ้าฝ้าย TC ดูดซับเหงื่อได้ดีมาก และช่วยลดการระคายเคืองต่อ ผิว ของผู้ใช้
    ● น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
    ● สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยใช้น้ำสบู่อ่อนๆ แล้วถูเบาๆ
    * * ถูแรงๆ หรือแช่น้ำนานๆ อาจลดประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่น

    เฉพาะผ้า คาร์บอน ที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบใบรับรองเท่านั้น

    รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ หน้ากาก ผ้าฝ้าย คาร์บอน 6Ply

    รหัสสินค้าขนาดสีชั้นชั้น คาร์บอนบรรจุภัณฑ์ราคา
    MMASK-6PLY-CC160 x 60 mmเขียว&เทา6มี10 ชิ้น / แพ็ค135 ฿ / แพ็ค



    โครงสร้าง หน้ากาก ของมาส์ก หน้ากาก

     

    มีแผ่นกรอง 6 ชั้น

    • Layer1: ด้านหน้า: ผ้า ผ้านอนวูฟเวน PP 100%
    • Layer2: เปิดใช้งาน คาร์บอน
    • Layer3: ชุดกรอง ฝุ่น หยาบ แบบอ่อน
    • Layer4: ชุดกรอง ฝุ่น หยาบ แบบอ่อน
    • Layer5: ชุดกรอง ฝุ่น ละเอียด นุ่ม
    • Layer6: ผ้าฝ้าย ดูดซับ เหงื่อ
    • องค์ประกอบยืดหยุ่น: เชือกยางแบนถักด้วยเส้นใย
    • ขดลวด โนส: ขดลวด อะลูมิเนียม หุ้ม พีวีซี

     

    ใบรับรอง หน้ากาก

    ผลิตภัณฑ์ ได้รับการตรวจสอบและทดสอบชั้น คาร์บอน ตามด้านล่าง

       

    อายุการเก็บรักษาของ ผลิตภัณฑ์

    3 ปี

    สภาพการเก็บรักษา

    เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มืด และแห้ง ห่างจากไฟและมลภาวะ