IPA 99.9% (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขอแจ้งให้ทราบว่าวันจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์นี้จะเปลี่ยนเป็น 6 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป
  • วันจัดส่ง 6 วัน
  • ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับคุณ

รายละเอียดสินค้า

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง นิยมใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็น ตัวทำละลาย ใน อุตสาหกรรม ต่างๆ

[ใหม่] ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 99.9% (IPA)

ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง นิยมนำมาใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและงานต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็น ตัวทำละลาย ใน อุตสาหกรรม ต่างๆอีกด้วย

ข้อมูลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล:

  • ยี่ห้อ: MISUMI

  • แพคเกจ: (ไม่สามารถคืนได้)

- ถัง (พลาสติก): 5 ลิตร (4 กก.)

- ถัง (พลาสติก): 20 ลิตร (16 กก.)

วัตถุ

สต๊อก/ สั่งผลิต

รหัส ผลิตภัณฑ์ MSM

แพคเกจ ผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์

ราคาขาย
(บาท/แพ็คเกจ)

ราคาขาย
(บาท/ลิตร)

จัดส่ง
ระยะเวลาดำเนินการ

1

สต๊อก

MIPA-5L

ถัง พลาสติก 5 ลิตร
(4 กิโลกรัม)

ไอพีเอ 5 ลิตร

600

120

3 วัน

2

สต๊อก

MIPA-20L

ถัง พลาสติก 20 ลิตร
(16 กิโลกรัม)

ไอพีเอ - 20 ลิตร

1,800

90

3 วัน

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี:

  • ชื่อทางเคมี: ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) 99%

  • หมายเลข CAS: 67-63-0

  • สูตรเคมี: C3H8O

  • เครื่องฟอก: ต่ำสุด 99.8 %

  • ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใส ไม่มีสี และไม่มี สสาร แบบแขวน

  • กลิ่น: แอลกอฮอล์ถู

  • ความถ่วงจำเพาะ: 0.785 - 0.787 @20°C

  • คุณสมบัติการติดไฟ: ของเหลวไวไฟ

  • จุดวาบไฟ: 12°C / 54°F

  • จุดเดือด: 82°C / 180°F

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์:

  • สำหรับการผลิตหรือใช้ อุตสาหกรรม เท่านั้น

  • ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและงานต่างๆ

  • ใช้เป็น ตัวทำละลาย ใน อุตสาหกรรม ต่างๆ

  • แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบหลังใช้งาน

  • ใช้ได้กับโลหะและพลาสติกทั่วไปทุกชนิด (หากไม่แน่ใจ แนะนำให้ทดสอบก่อนเริ่มใช้งาน)

คำแนะนำและ การใช้งาน ของแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล:

  • อ่านฉลากและ แผ่น ข้อมูลความปลอดภัยก่อนใช้งาน

  • สวม ถุงมือ ป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เมื่อใช้งาน

  • ใช้ ผลิตภัณฑ์ กลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี

  • ปิดอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์

  • เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน

ข้อควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม:

ที่ MISUMI เราปฏิบัติตาม "แนวทางการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ซึ่ง คำนึงถึง ความปลอดภัย ความสามารถในการรีไซเคิล การประหยัดพลังงาน และอื่นๆ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง โดยสนับสนุนการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสารเคมีและข้อกำหนดอื่นๆ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) สำหรับการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีก็มีให้เช่นกัน

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS):

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้ (มีใน รูปแบบ PDF)