ชุดป้องกันสารเคมี ชนิดเต็มตัว PPE ระดับ 3

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • วัตถุราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด จำหน่ายเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 ถึงเดือนมีนาคม 2026 เท่านั้น!
  • ***การขายจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าหมดสต๊อก
  • สินค้ารายการนี้จะยกเลิกการจำหน่ายเมื่อสินค้าหมดสต๊อก
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

ชุดคลุมป้องกันพร้อมหมวกคลุมศีรษะที่สามารถสวมใส่เพื่อป้องกันสารเคมี เชื้อโรค และฝุ่นละอองได้เช่นกัน

[คุณสมบัติ]

· ผลิตจากผ้าชนิด PPSB + HDPE น้ำหนัก 60-65 กรัม เครื่องวัดระดับน้ำ 3

· เหมาะสำหรับงานหนัก ใช้ในห้องพ่นสีหรือบริเวณที่มีฝุ่นและควันกระจาย

· น้ำหนักเบา แข็งแรง ไม่ขาดง่าย

· ผ้าระบายอากาศและมีคุณสมบัติกันน้ำ

· สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกระเด็นของสารคัดหลั่งหรือสารเคมีได้เช่นกัน

· เหมาะสำหรับใช้ครั้งเดียว การซักซ้ำจะทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงและอาจไม่สามารถป้องกันของเหลวซึมผ่านได้

 

· การป้องกัน

EN14126

· ชุด PPE ผลิตจากผ้า HDPE ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานย่อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

- มาตรฐาน ISO 16603: การตรวจสอบความทนความดันของการแยกตัว

- มาตรฐาน ISO 16604: การกำหนดความทนความดันของเลือดเทียมที่ปนเปื้อนไวรัส

- มาตรฐาน ISO 22610: การตรวจสอบความทนทานต่อน้ำที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย

- มาตรฐาน ISO 22611: อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานการป้องกันละอองของเหลวที่ปนเปื้อนแบคทีเรียในอากาศ

- มาตรฐาน ISO 22612: การตรวจสอบความต้านทานต่อสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน

ASTM F1671: ผ่าน

AATCC 42: เครื่องวัดระดับน้ำ 3 < 1.0 g

AATCC 127: เครื่องวัดระดับน้ำ 3 > 50 ซม.

การทดสอบการพ่นน้ำ ISO 4920:2012 [ระดับ 5]


ตารางเทียบไซส์ สำหรับชุดชุดป้องกันสารเคมี พร้อมฮู้ด ป้องกันระดับ 3
 

รหัสสินค้า
รอบอก (ซม.)ความยาวขา (ซม.)ส่วนสูงแนะนำ (ซม.)น้ำหนักแนะนำ (กก.)วัสดุ
MPPES-LV3-W-S84 - 9272162 - 170มากถึง 50 กกPPSB +HDPE
MPPES-LV3-W-M92 - 10077170 - 176มากถึง 60 กกPPSB +HDPE
MPPES-LV3-W-L100 - 10882176 - 182มากถึง 75 กก.PPSB +HDPE
MPPES-LV3-W-XL108 - 11687182 - 188มากถึง 85 กก.PPSB +HDPE

ใบรับรอง.

ผลิตภัณฑ์ ได้รับการตรวจสอบตามรายละเอียดด้านล่าง