ผ้าเช็ดทำความสะอาดห้องคลีนรูม 160 g C100 - ไมโครไฟเบอร์ 9"x9" - ขอบตัดอัลตร้าโซนิค

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[ใหม่!] MISUMI ผ้าเช็ดทำความสะอาดห้องคลีนรูม ISO class 5 - ไมโครไฟเบอร์ 9"x9"
ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 70% และเส้นใยไนล่อน 30% สามารถดูดซับได้ดีเยี่ยมแม้เมื่อใช้งานที่มีการเสียดสีสูง มีกรองด้วยน้ำ DI ที่ระดับ 0.1 ไมครอนเพื่อให้แน่ใจว่าอนุภาคต่างๆ ของ เส้นใย ไอออน และการปนเปื้อนประจุไฟฟ้า อยู่ในระดับต่ำมาก
ขอบตัดอัลตร้าโซนิคเพื่อป้องกันการเกิดผงขุยผ้าได้ดีเยี่ยมที่สุด พร้อมทั้งผลิตและบรรจุในห้องคลีนรูมมาตรฐาน ISO class 5 (Class 100) พร้อมถุงสองชั้นเพื่อรักษาความสะอาดของผ้าในระดับสูงสุด เหมาะสำหรับห้องปลอดเชื้อ งานอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเช่น อิเล็กทรอนิกส์ การผลิต เครื่องมือ งานละเอียด อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ
[คำอธิบาย]
- ยี่ห้อ: มิซูมิ
- วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ 70% ไนล่อน 30%
- ขนาด (นิ้ว): 9 × 9 ±0.5 นิ้ว (228.6 มม.±12.7 มม.)
- Class ห้องคลีนรูม: คลาส 100
- มาตรฐาน ISO: ISO 14644-1 Class 5
- ตัดขอบผ้า: ตัดอัลตร้าโซนิค
- น้ำหนักพื้นฐาน (g/m²): 160 (+/ - 10)
- สี: ขาว
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: แผ่นผ้าวางซ้อนทับ
- บรรจุภัณฑ์: ถุงสองชั้น (จำนวณผ้า 100 แผ่น/ถุง)
[คุณสมบัติ]
- อนุภาคในระดับต่ำมาก
- เนื้อผ้าแข็งแรง ทนทาน ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ แบบต่อเนื่อง 2 ชั้น
- รองรับการใช้งาน กับ IPA อะซิโตน และตัวทำละลายอื่นๆ
- รองรับการใช้งาน กับ ISO class 5 (Class 100) หรือสภาพแวดล้อมห้องคลีนรูมที่สูงกว่าสำหรับงานเช็ด พื้นผิว ที่ละเอียดอ่อนที่สุด
- ขอบตัดอัลตร้าโซนิค
- การควบคุมคุณภาพทางสถิติ / การประกันคุณภาพ ISO
* * ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองทั้งหมดได้จากข้างล่างนี้.
สเปค ผลิตภัณฑ์ ที่ปัดน้ำฝน ห้องคลีนรูม ม
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ขนาด (นิ้ว) | บรรจุภัณฑ์ (วางซ้อนทับ) | ราคาขายต่อ แผ่น |
|---|---|---|---|---|
| MW5-MF-99-S | ไมโครไฟเบอร์ (โพลีเอสเตอร์ 70% และ ไนล่อน 30%) | 9 × 9 ±0.5 นิ้ว (228.6 มม.±12.7 มม.) | 100 แผ่น/ถุง (ถุงสองชั้น) | 14 บาท |
เหมาะสำหรับห้องปลอดเชื้อ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต เครื่องมือ งานละเอียด อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ข้อมูลอ้างอิงที่ปัดน้ำฝน ห้องคลีนรูม ม
ข้อมูลเปรียบเทียบการตัดขอบผ้าด้วยเทคโนโลยี อัลตร้าโซนิค และเครื่องเลเซอร์
| คุณสมบัติ ของคมตัด | ตัดด้วยเลเซอร์ | ตัด อัลตร้าโซนิค | สังเกต |
|---|---|---|---|
| ความเป็นไปได้ของขอบเหลือง | / | X | ความร้อนสูงเกินจากการปรับแรงดันไฟฟ้าด้วยเลเซอร์ |
| ขอบแข็ง | / | X | |
| เป็นไปได้ของไฟเบอร์ออกมาจากขอบ | / | X | เนื่องจากขอบ ซีล แคบ |