ถุงมือยางไนไตรแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่มีแป้ง น้ำหนัก 3.5 g (3.2.-/คู่) หน่วยสั่งซื้อ = แพ็ก (จำนวนชิ้นต่อแพ็กระบุในตารางผลิตภัณฑ์)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สินค้า สต๊อก ใหม่! สามารถจัดส่งได้ทันที!

    เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป

    [คุณสมบัติ]
    ·ใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ใช้งานคุ้มค่าด้วยมือเดียว
    ·ถุงมือที่มีความทนทานสารเคมี น้ำมัน และจาระบีอย่างดีเยี่ยม แข็งแรงและทนทานต่อการทิ่มแทง
    ·บางและนุ่มพอที่จะสัมผัสได้ถึงปลายนิ้วขณะสวมใส่ ด้านในของถุงมือมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียนซึ่งสะดวกในการสวมใส่และถอดออก

    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับงานเครื่องจักรกล งานน้ำมัน งานพยาบาล เกษตรกรรม และสวน

    [ใบรับรอง]
    เรามั่นใจในคุณภาพ!
    ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้จากข้างล่างนี้!
    สเปกชีต (สีน้ำเงิน)
    สเปกชีต (สีขาว)

    ***หากต้องการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก กรุณาคลิกที่ นี่! เพื่อขอส่วนลดพิเศษ

    ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับถุงมือไนไตรล์

    ถุงมือ ไนไตรล์

    รายละเอียดสินค้า (ถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง)

    รหัสสินค้าขนาดสีความกว้าง (±4 มม.)น้ำหนัก (ก.)ความยาว (มม.)ความหนา (± 0.02 มม.)ชิ้น / กล่อง
    กระชับฝ่ามือกระชับด้านบน

    GNGMB3.5-S

    Sสีฟ้า863.5 ก. (±0.5 ก.)ขั้นต่ำ 2300.07 ถึง 0.113 (±3 มม.)100 ชิ้น (50 คู่)

    GNGMB3.5-M

    M

    98

    GNGMB3.5-L

    L107

    GNGMW3.5-S

    Sสีขาว863.5 ก. (±0.5 ก.)ขั้นต่ำ 2300.07 ถึง 0.113 (±3 มม.)100 ชิ้น (50 คู่)

    GNGMW3.5-M

    M98

    GNGMW3.5-L

    L107

    ส่วนลดปริมาณถุงมือไนไตรล์

    รุ่นรหัสสินค้าขนาดสีปริมาณต่อแพ็คส่วนลดตามปริมาณ
    1 แพ็ค5 แพ็ค10 แพ็ค50 แพ็ค
    ถุงมือ ไนไตรล์ 3.5 กรัมGNGMB3.5-SSสีฟ้า100 ชิ้น259.- (ราคาต่อคู่ 5.2.- )253. - (ราคาต่อคู่ 5.1. - )241. - (ราคาต่อคู่ 4.8- )222- (ราคาต่อคู่ 4.4.- )
    GNGMB3.5-MM
    GNGMB3.5-LL
    GNGMW3.5-SSสีขาว
    GNGMW3.5-MM
    GNGMW3.5-LL

    จับชิ้นส่วนขนาดเล็กได้ง่าย
    วัสดุคุณภาพสูงให้ความกระชับที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น สกรูขนาดเล็ก ได้อย่างง่ายดาย

    ถุงมือ ไนไตรล์ จับชิ้นส่วนขนาดเล็กได้ง่าย

    เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
    มีความกระชับพอดี ทนทาน และมีคุณสมบัติทนน้ำมันและทนสารเคมี จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องสัมผัสน้ำและต้องการหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่า

    ถุงมือ ไนไตรล์ กันสารเคมี

    รูปของถุงมือ ไนไตรล์

    รูปของถุงมือ ไนไตรล์