หน้ากากอนามัย 3 ชั้น [ขาว/น้ำเงิน/เขียว]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง 3 ชั้น

    โครงสร้างสามชั้น กรองประสิทธิภาพสูง กันฝุ่นและระบายอากาศได้ดี กระชับกับผิว น้ำหนักเบา & สวมใส่สบาย

    เหมาะสำหรับการป้องกันในชีวิตประจำวัน (แบคทีเรีย ฝุ่น และกลิ่นไม่พึงประสงค์), อิเล็กทรอนิกส์, การผลิตเครื่องมือความแม่นยำ, อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

    [คำอธิบาย]

    · แบรนด์: MISUMI

    · สี: ขาว/น้ำเงิน/เขียว

    ·ประเภท: ห่วงคล้องหู

    · ขนาด: 180 x 90 มม.

    · บรรจุภัณฑ์: 50 ชิ้น / ถุง

    · วัสดุ: PP ผ้านอนวูฟเวน

    [คุณสมบัติ]

    · มีชั้นกรองทั้งหมด 3 ชั้น

    - ชั้นในสัมผัส ผิวหน้านุ่ม ไม่เป็นภูมิแพ้ สามารถดูดซับความชื้นจากลมหายใจของผู้สวมใส่ได้

    - Melt Blown ผลิตจากฟิลเตอร์ความหนาแน่นสูงแบบหนาระดับพรีเมียม

    - ชั้นนอกเป็นแบบ กันละอองน้ำ

    · การป้องกันและการกรอง

    - PFE99: ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค > 95%

    - BFE99: ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย > 99%

    - VFE99: ประสิทธิภาพการกรอง ไวรัส > 99%

    - PM2.5: ประสิทธิภาพในการป้องกัน PM 2.5 > 99%

    · ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดย

    - Nelson Laboratories

    - หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในวิศวกรรม (RUEE)

    ** ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองทั้งหมดได้จากด้านล่าง!

    MSDS

    BFE / VFE / PFE

     

    สเปคผลิตภัณฑ์หน้ากาก

    รหัสผลิตภัณฑ์สีชนิดมิติ (LxW)บรรจุภัณฑ์
    MMASK-3PLY-Wสีขาวห่วงหู180 × 90 มม.50 ชิ้น/กล่อง
    MMASK-3PLY-Bสีน้ำเงินห่วงหู180 × 90 มม.50 ชิ้น/กล่อง
    MMASK-3PLY-Gสีเขียวห่วงหู180 × 90 มม.50 ชิ้น/กล่อง

    หน้ากากลดราคาพิเศษ

    รหัสผลิตภัณฑ์ (50 ชิ้น/กล่อง)สีส่วนลดพิเศษสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
    1-4 กล่อง5-9 กล่อง10 กล่อง ~
    MMASK-3PLY-Wสีขาว87. - / กล่อง79. - / กล่อง69. - / กล่อง
    MMASK-3PLY-Bสีน้ำเงิน
    MMASK-3PLY-Gสีเขียว

     

    ซีรีส์ MMASK: หน้ากากอนามัยพรีเมียมและหน้ากากคาร์บอน

    การป้องกันที่เชื่อถือได้ด้วย PFE, BFE, VFE ≥ 99% | สวมใส่สบาย | มีตัวเลือกเกรดอุตสาหกรรมให้เลือก

    หน้ากาก 3 ชั้น

    ชนิดประเภทหน้ากากอนามัย (3 ชั้น)
    สำหรับการปกป้องทั่วไปสำหรับการปกป้องทั่วไปสำหรับการปกป้องทั่วไป
    หน้ากาก 3 ชั้นผลิตภัณฑ์
    รหัสสินค้าMMASK-3PLY-WMMASK-3PLY-GMMASK-3PLY-B
    สีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงิน
    การป้องกันPFE ≥ 95%, BFE ≥ 99%, VFE ≥ 99%, PM2.5 ≥ 99%
    คุณสมบัติการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันฝุ่นและระบายอากาศได้ดี แนบสนิทกับผิว น้ำหนักเบาและสวมใส่สบาย
    บรรจุภัณฑ์50 ชิ้นต่อกล่อง

    หน้ากาก 4 ชั้น

    ชนิดประเภทหน้ากากอนามัย (4 ชั้น)หน้ากากคาร์บอน (4 ชั้น)
    การป้องกันที่เพิ่มขึ้นการป้องกันที่เพิ่มขึ้นดูดซับกลิ่นขั้นสูงดูดซับกลิ่นขั้นสูง
    หน้ากาก 4 ชั้นผลิตภัณฑ์
    รหัสสินค้าMMASK-4PLY-WMMASK-4PLY-BKMMASK-4PLY-CMF99-MASK-4PLY-C
    สีสีขาวสีดำสีเทาสีเทา
    การป้องกันPFE ≥ 98%, BFE ≥ 99%, VFE ≥ 99%, PM2.5 ≥ 99%, NaCl ≥ 98%, น้ำมันพาราฟิน ≥ 96%PFE ≥ 98%, BFE ≥ 99%
    คุณสมบัติรูปทรง 3D มอบความกระชับและสวมใส่สบาย หายใจสะดวกและสวมใส่ได้เป็นระยะเวลานานป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากไอสารเคมี ละอองสี และกลิ่นไม่พึงประสงค์ในโรงงานอุตสาหกรรม
    บรรจุภัณฑ์40 ชิ้น/กล่อง40 ชิ้น/กล่อง50 ชิ้น / กล่อง40 ชิ้น/กล่อง
    หน้ากากที่ได้รับการรับรอง
    ผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดย Nelson Laboratories & หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในวิศวกรรม (RUEE) ตามรายละเอียดด้านล่าง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองทั้งหมดได้ที่หน้าหลัก)
    อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
    3 ปี
    เงื่อนไขการจัดเก็บ
    เก็บในที่ที่มีระบบระบายอากาศดี มืด และแห้ง ห่างจากไฟและมลพิษ